피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HFSJG - 홀지그 - 블라인드조인트D홀/렌치홀가공 -
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hfsjg_asmtab.prj},{NB=HFSJG6},{MAT=JIS SS400},{ST=Black Oxide},{MATPP=JIS SS400 (Equivalent to 1018 Steel)},{STPP=Black Oxide},{NO=6},{M=6},{MM=6},{MM1=5},{M1=35.000},{M2=9.430},{A=100},{B=30},{P=15.0},{H=15.0},{R=8.0},{D=11.1},{CF=30 Sq.},{CCL=CLDM6-20-M},{QCL=1},{CN=HNTFSN6-6},{QN=1},{CB=CHOB5-8},{QB=2},{CLP=1 Pc.},{MATT=1},{COLOR=M},{LS=20},{TP=HNTFSN},{NO1=6},{L=8},{PPATH=hfsjg/hfsjg_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
CCL
구성부품 클램프레버
ⁿ/ₐ
QCL
구성부품 클램프레버 수량
ⁿ/ₐ
CN
구성부품 후입너트
ⁿ/ₐ
QN
구성부품 후입너트 개수
ⁿ/ₐ
CB
구성부품 볼트
ⁿ/ₐ
QB
구성부품 볼트개수
ⁿ/ₐ
CLP
구성부품 위치결정플레이트
ⁿ/ₐ
HFSJG5
HFSJG5
JIS SS400
사삼산화철피막
5
100
25
10.0
10.0
7.3
7.1
CLDM5-20-Y
1
HNTTSN5-5
1
CHOB5-8
1
1개
HFSJG6
HFSJG6
JIS SS400
사삼산화철피막
6
100
30
15.0
15.0
8.0
11.1
CLDM6-20-M
1
HNTFSN6-6
1
CHOB5-8
2
1개
HFSJG8
HFSJG8
JIS SS400
사삼산화철피막
8
110
40
20.0
20.0
8.0
13.1
CLDM8-25-B
1
HNTFSN8-8
1
CHOB5-8
2
1개
HFSJG8-45
HFSJG8-45
JIS SS400
사삼산화철피막
8-45
120
45
22.5
22.5
8.0
15.1
CLDM8-25-S
1
HNTFSN8-8
1
CHOB5-8
2
1개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성