피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HFP01 11 - Stainless steel dish hinges, welded type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfp01_11asmtab.prj},{NB=HFP01-100},{CODE=HFP01},{TYPE=hanjiexing biaozhunxing},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{SPE=100},{A=60},{B=100},{H=12.5},{T=3.0},{DD1=6},{N=30},{WEI=0.2},{PPATH=hfp01_11/assem/hfp01_11_asmtpl.prj},{LINK=web xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
D1
[mm]
N
Load (kg)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFP01-40
HFP01
Welded type / standard ty...
SUS304
mirror reflection
40
35
40
6.3
1.5
3
6
0.025
HFP01-50
HFP01
Welded type / standard ty...
SUS304
mirror reflection
50
35
50
6.4
1.5
3
8
0.035
HFP01-65
HFP01
Welded type / standard ty...
SUS304
mirror reflection
65
50
65
8.5
2.0
4
13
0.07
HFP01-75
HFP01
Welded type / standard ty...
SUS304
mirror reflection
75
50
75
8.5
2.0
4
15
0.08
HFP01-90
HFP01
Welded type / standard ty...
SUS304
mirror reflection
90
60
90
12.5
3.0
6
25
0.19
HFP01-100
HFP01
Welded type / standard ty...
SUS304
mirror reflection
100
60
100
12.5
3.0
6
30
0.2
HFP11-50
HFP11
Weld type / heavy object
SUS304
Drawing
50
50
50
12.0
3.0
6
20
0.09
HFP11-60
HFP11
Weld type / heavy object
SUS304
Drawing
60
64
60
12.0
3.0
6
25
0.13
HFP11-75
HFP11
Weld type / heavy object
SUS304
Drawing
75
70
75
12.0
3.0
6
30
0.17
HFP11-100
HFP11
Weld type / heavy object
SUS304
Drawing
100
100
100
20.0
4.0
12
60
0.53
HFP11-125
HFP11
Weld type / heavy object
SUS304
Drawing
125
100
125
20.0
4.0
12
70
0.62
HFP11-150
HFP11
Weld type / heavy object
SUS304
Drawing
150
120
150
20.0
4.0
12
90
0.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFP02 - Iron Disc Hinges Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFP03_04 - Welded butterfly hinge/light load type/square type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFQ01_11-22 - Buckle ¡¤ Standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAL31_36 - Round Handle, Foldable Type, C Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GSKSF - Gas Springs - Mounting Direction Free Type - GSKSF Type
Misumi
03.06.2021
XAX51_52 - Low Profile Waterproof Flat Lock ¡¤ H ¡¤ Le Push ¡¤ Turn ¡¤ Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFP21_22 - Ainless Steel/Iron Disc Hinges ¡¤ Welded Type ¡¤ Core Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HGA21 - Economical buckle, light load type, flat mouth type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFV61 - Stainless Steel Disc Hinge ¡¤ Tapered Hole Left ¡¤ Right Offset T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HFP12 - Welded butterfly hinge/Square Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFG02_03 - Stainless Steel Dish Hinge,Taper Hole With Positioning Hole Type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-CXA01_CXA01 - Caster
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AKQ31-G-Z - Profile general parts ?¡è Taper hole hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFE36 - Iron Dish Hinge ¡¤ Conical Hole Type ¡¤ B Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성