您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HF2A-ASG-V - Water Resistant Stainless Steel Speed Controller with One-touch Fitting
SMC
bp3_flow_control_equipment
hf2a-asg-v
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp3_flow_control_equipment/hf2a-asg-v/hf2a_asg.prj},{NB=HF2A-ASG4201-04-10V},{D=10},{TR=20.955},{H1=27},{H2=22},{D1=16.7},{A=57},{L1=33.5},{L2=47.9},{L3=33.3},{L4=64},{M=17.0},{CNSMASSEXACT=143},{A1=14.100},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=7.100},{A6=14.350},{A7=13.950},{A8=2.000},{A9=13.500},{A10=10.500},{A11=11.600},{A12=8.800},{A13=11.000},{A14=0.000},{A15=0.000},{A16=5.100},{A17=10.350},{A18=0.000},{A19=0.000},{A20=3.250},{A21=3.900},{A22=4.000},{A23=40.000},{A24=9.500},{A25=6.480},{A26=7.330},{A27=7.000},{A28=0.020},{A29=7.060},{A30=0.980},{A31=7.940},{A32=0.940},{A33=23.050},{A34=6.800},{A35=12.800},{A36=31.850},{A37=13.300},{A38=5.070},{A39=10.189},{A40=25.900},{A41=16.100},{B1=10.200},{B2=14.790},{B3=1.400},{CONTROL=0},{OPTION=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
HF2A-ASG1201-M5-04V
HF2A-ASG12*1-M5-04V
HF2A-ASG1201-M5-04V
4
M5x0.8
9
9
9.0
32
16.3
21.6
15.1
35
12.6
12
HF2A-ASG1201-M5-06V
HF2A-ASG12*1-M5-06V
HF2A-ASG1201-M5-06V
6
M5x0.8
9
9
11.7
32
21.0
26.3
15.1
35
13.6
14
HF2A-ASG2201-01-06V
HF2A-ASG22*1-01-06*V
HF2A-ASG2201-01-06V
6
R1/8
13
11
11.7
37
21.8
28.9
18.3
40
13.6
26
HF2A-ASG2201-01-08V
HF2A-ASG22*1-01-08*V
HF2A-ASG2201-01-08V
8
R1/8
13
11
13.7
37
24.7
31.8
18.3
40
16.1
27
HF2A-ASG2201-02-06V
HF2A-ASG22*1-02-06*V
HF2A-ASG2201-02-06V
6
R1/4
17
14
11.7
42
24.0
33.3
23.0
48
13.6
47
HF2A-ASG2201-02-08V
HF2A-ASG22*1-02-08*V
HF2A-ASG2201-02-08V
8
R1/4
17
14
13.7
42
27.6
36.9
23.0
48
16.1
49
HF2A-ASG2201-02-10V
HF2A-ASG22*1-02-10*V
HF2A-ASG2201-02-10V
10
R1/4
17
14
16.7
42
30.0
39.2
23.0
48
17.0
53
HF2A-ASG3201-03-08V
HF2A-ASG32*1-03-08*V
HF2A-ASG3201-03-08V
8
R3/8
22
19
13.7
49
29.2
41.1
26.9
55
16.1
89
HF2A-ASG3201-03-10V
HF2A-ASG32*1-03-10*V
HF2A-ASG3201-03-10V
10
R3/8
22
19
16.7
49
31.2
43.1
26.9
55
17.0
92
HF2A-ASG4201-04-10V
HF2A-ASG42*1-04-10*V
HF2A-ASG4201-04-10V
10
R1/2
27
22
16.7
57
33.5
47.9
33.3
64
17.0
143
HF2A-ASG4201-04-12V
HF2A-ASG42*1-04-12*V
HF2A-ASG4201-04-12V
12
R1/2
27
22
19.6
57
35.5
49.9
33.3
64
18.6
148
HF2A-ASG2201-G01-06V
HF2A-ASG22*1-G01-06*V
HF2A-ASG2201-G01-06V
6
G1/8
13
11
11.7
35
21.8
28.9
18.3
40
13.6
26
HF2A-ASG2201-G01-08V
HF2A-ASG22*1-G01-08*V
HF2A-ASG2201-G01-08V
8
G1/8
13
11
13.7
35
24.7
31.7
18.3
40
16.1
28
HF2A-ASG2201-G02-06V
HF2A-ASG22*1-G02-06*V
HF2A-ASG2201-G02-06V
6
G1/4
17
14
11.7
40
24.0
33.2
23.0
48
13.6
48
HF2A-ASG2201-G02-08V
HF2A-ASG22*1-G02-08*V
HF2A-ASG2201-G02-08V
8
G1/4
17
14
13.7
40
27.6
36.8
23.0
48
16.1
50
HF2A-ASG2201-G02-10V
HF2A-ASG22*1-G02-10*V
HF2A-ASG2201-G02-10V
10
G1/4
17
14
16.7
40
30.0
39.1
23.0
48
17.0
54
HF2A-ASG3201-G03-08V
HF2A-ASG32*1-G03-08*V
HF2A-ASG3201-G03-08V
8
G3/8
22
19
13.7
47
29.9
41.0
26.9
55
16.1
92
HF2A-ASG3201-G03-10V
HF2A-ASG32*1-G03-10*V
HF2A-ASG3201-G03-10V
10
G3/8
22
19
16.6
47
31.2
43.0
26.9
55
17.0
95
HF2A-ASG4201-G04-10V
HF2A-ASG42*1-G04-10*V
HF2A-ASG4201-G04-10V
10
G1/2
27
22
16.6
55
33.5
47.6
33.3
64
17.0
150
HF2A-ASG4201-G04-12V
HF2A-ASG42*1-G04-12*V
HF2A-ASG4201-G04-12V
12
G1/2
27
22
19.6
55
35.5
49.6
33.3
64
18.6
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ASD-A - Dual Speed Controller Push Lock Type
SMC
08.05.2024
ASP_UB - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal Type/...
SMC
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表