피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
YUXING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yuxing/din_555.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 555 M33},{IDNR=},{NENN=M33},{D=33.000},{D1=29.211},{P=3.500},{D2=45.000},{M=26.000},{S=50.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut DIN 555 M5
5.000
4.134
0.800
7.200
4.000
8.000
Hexagon nut DIN 555 M6
6.000
4.917
1.000
9.000
5.000
10.000
Hexagon nut DIN 555 M8
8.000
6.647
1.250
11.700
6.500
13.000
Hexagon nut DIN 555 M10
10.000
8.376
1.500
15.300
8.000
17.000
Hexagon nut DIN 555 M12
12.000
10.106
1.750
17.100
10.000
19.000
Hexagon nut DIN 555 M16
16.000
13.835
2.000
21.600
13.000
24.000
Hexagon nut DIN 555 M20
20.000
17.294
2.500
27.000
16.000
30.000
Hexagon nut DIN 555 M22
22.000
19.294
2.500
28.800
18.000
32.000
Hexagon nut DIN 555 M24
24.000
20.752
3.000
32.400
19.000
36.000
Hexagon nut DIN 555 M27
27.000
23.752
3.000
36.900
22.000
41.000
Hexagon nut DIN 555 M30
30.000
26.211
3.500
41.400
24.000
46.000
Hexagon nut DIN 555 M33
33.000
29.211
3.500
45.000
26.000
50.000
Hexagon nut DIN 555 M36
36.000
31.670
4.000
49.500
29.000
55.000
Hexagon nut DIN 555 M39
39.000
34.670
4.000
54.000
31.000
60.000
Hexagon nut DIN 555 M42
42.000
37.129
4.500
62.000
34.000
65.000
Hexagon nut DIN 555 M45
45.000
40.129
4.500
66.000
36.000
70.000
Hexagon nut DIN 555 M48
48.000
42.587
5.000
71.000
38.000
75.000
Hexagon nut DIN 555 M52
52.000
46.587
5.000
76.000
42.000
80.000
Hexagon nut DIN 555 M56
56.000
50.046
5.500
81.000
45.000
85.000
Hexagon nut DIN 555 M60
60.000
54.046
5.500
85.000
48.000
90.000
Hexagon nut DIN 555 M64
64.000
57.505
6.000
90.000
51.000
95.000
Hexagon nut DIN 555 M72x6
72.000
65.505
6.000
100.000
58.000
105.000
Hexagon nut DIN 555 M80x6
80.000
73.505
6.000
110.000
64.000
115.000
Hexagon nut DIN 555 M90x6
90.000
83.505
6.000
125.000
72.000
130.000
Hexagon nut DIN 555 M100x...
100.000
93.505
6.000
140.000
80.000
145.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성