품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
Helashrink Serie 100, gerade - Helashrink Serie 100, gerade
HellermannTyton
Heat shrinkable moulded shapes
Moulded shapes
Bottle shape - VG style
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/342/979/980/helashrink_serie_100_gerade_2.prj},{NB=401-99007(1)},{IDNR=401-99007},{VERS=14},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=25.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{T10B=1.0},{JW30B=0.5},{PRICE_EUR_N=9.730},{TAX_N=0.190},{P10BP20=70},{PWID=816},{MANUFACTURE19=199-6-G},{DESCRIPTION14=Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz},{DESCRIPTION15=Das Formteil wurde speziell für kleine Audio-Stecker entwickelt.},{EAN=5022660442254},{ID_MANUFACT17=401-99007},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27400104},{MATERIAL=Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PEX},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=0.004},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
[°C]
SNOM
S nom
[mm]
V10B
V ± 10% b
[mm]
T10B
T ± 10% b
[mm]
JW30B
JW ± 30% b
[mm]
R10B
R ± 10% b
[mm]
T20B
T ± 20% b
[mm]
V20B
V ± 20% b
[mm]
P10B
P ± 10% b
[mm]
HW20B
HW ± 20% b
[mm]
JW20B
JW ± 20% b
[mm]
HMAXB
H max. b
[mm]
HMINA
H min. a
[mm]
JMAXB
J max. b
[mm]
JMINA
J min. a
[mm]
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
ⁿ/ₐ
ZUGFESTIGKE90
Zugfestigkeit (MPa)
[unece.unit.MPA]
P10OVERALLL94
P ±10%=overall length
[mm]
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
[mm]
HellermannTyton 401-99007
401-99007
199-6-G
Heat Shrinkable Moulded S...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
25.000
-75 °C to +150 °C
20.0
1.5
1.0
0.5
35.0
1.0
1.5
70.0
1.8
0.5
14.0
18.5
4.3
18.5
+135 °C
15
70.0
70
HellermannTyton 401-99480
401-99480
199-4-G
Heat Shrinkable Moulded S...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
25.000
-75 °C to +150 °C
20.0
1.5
0.5
35.0
1.0
1.5
70.0
1.8
0.5
14.0
17.5
4.3
7.0
+135 °C
15
70.0
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성