您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
EC5B-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
1.0 - 3.0 mm panel thickness, side fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/1_3_side_fixing/edgeclip_family_5b_new.prj},{NB=156-02225(10)},{IDNR=156-02225},{LAENGEL=202.0},{LAENGEL2=14.0},{BREITEW2=12.0},{BREITEW=4.60},{HOEHEH2=15.50},{HOEHEH=1.20},{VPI=500},{BUENDELMAX=45.0},{BUENDELMIN=4.0},{MINDESTHALT60=225},{BLECHSTAERKEMIN=1.0},{BLECHSTAERKEMAX=3.0},{QUANTITYMIN=4000},{PRA=1},{POSITION=P08 B04 P004},{B2=10,15,20,25,30,35,40,45},{MANUFACTURE19=T50REC5B-PA66HIRHSUVR5/PA66HIRHSUV-BK},{MODELINFO=Link},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +115 °C;-40 °C bis +110 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)},{FARBE=Schwarz (BK)},{ORIGIN=MX},{PPATH=../../../../_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b04_asmtpl.prj},{VERSION=1.000},{B1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
LAENGEL2
Length L2
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
VPI
Verpackungsinhalt
[Stk.]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
[mm]
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ⁿ/ₐ
ORIGIN
Country of Origin
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 156-00698
156-00698
T50ROSEC5B-W-PA66W-BK
200.0
14.0
12.0
4.60
15.50
1.30
-40 °C bis +85 °C
500
45.0
4.0
225
1.0
3.0
Polyamide 6.6 UV-resistan...
Black (BK)
500
DE
HellermannTyton 156-01088
156-01088
Q50REC5B-PA66W-BK
210.0
14.0
12.0
4.70
15.50
1.50
-40 °C bis +85 °C
50
45.0
6.0
220
1.0
3.0
Polyamide 6.6 UV-resistan...
Black (BK)
50
DE
HellermannTyton 156-02225
156-02225
T50REC5B-PA66HIRHSUVR5/PA...
202.0
14.0
12.0
4.60
15.50
1.20
-40 °C bis +115 °C;-40 °C...
500
45.0
4.0
225
1.0
3.0
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
4000
MX
HellermannTyton 150-40581
150-40581
T50ROSEC5B
200.0
14.0
10.0
4.60
15.50
1.30
-40 °C bis +105 °C
45.0
4.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
500
DE
HellermannTyton 150-40582
150-40582
T50REC5B
200.0
14.0
10.0
4.60
15.50
1.20
-40 °C bis +105 °C
45.0
4.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
500
DE
HellermannTyton 150-40583
150-40583
T50SOSEC5B
150.0
14.0
10.0
4.60
15.50
1.30
-40 °C bis +105 °C
31.0
4.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
500
DE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表