피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Reaction Nut Strength Class DH Coated (flZnnc)
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Reaction Nuts
HEICO-TEC® Reaction Nuts Imperial Sizes
HEICO-TEC® Tension Nut Imperial Sizes Strength Class DH
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htr/unc/serie_dh/htr_un_dh_zn_asmtab.prj},{NB=233312465002999},{CNSORDERNO=233312465002999},{M1=2.000},{P1=0.083},{P2=3},{D=3.86},{H=1.97},{DW=3.82},{SH=0.31},{HR=2.28},{SW=80},{FVNOM=247200},{FVMAX=328100},{CNSMASSEXACT=0.00},{M=2''},{P=12UN},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{INFOPATHCZ=https://www.heico-group.com/en/heico-tec/products/reaction-nuts/?file=files/hc/pdf/pdf_en/HEICO-TEC_reaction-nut_product-overview_inch_112020.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
FK
Strength Class
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[Zoll]
D
Outer diameter
[Zoll]
H
Height
[Zoll]
DW
Diameter Washer
[Zoll]
SH
Washer Thickness
[Zoll]
HR
Reaction Nut Total height
[Zoll]
SW
Socket Size
[mm]
FVNOM
Nominal
[kN]
FVMAX
maximal
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTR-1''-14UN/DH...
233310067002999
HTR-1''-14UN/DH-002
DH
flZnnc
1''
14UN
1.97
0.94
1.93
0.16
1.10
41
60700
79800
0.31
HEICO-TEC HTR-1''-12UN/DH...
233310065002999
HTR-1''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1''
12UN
1.97
0.94
1.93
0.16
1.10
41
60700
79800
0.31
HEICO-TEC HTR-1''-8UN/DH-...
233310061002999
HTR-1''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1''
8UN
1.97
0.94
1.93
0.16
1.10
41
60700
79800
0.31
HEICO-TEC HTR-1 1/8''-12U...
233310365002999
HTR-1 1/8''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/8''
12UN
2.20
1.10
2.17
0.16
1.26
46
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTR-1 1/8''-8UN...
233310361002999
HTR-1 1/8''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/8''
8UN
2.20
1.10
2.17
0.16
1.26
46
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTR-1 1/8''-7UN...
233310360002999
HTR-1 1/8''-7UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/8''
7UN
2.20
1.10
2.17
0.16
1.26
46
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTR-1 1/4''-12U...
233310665002999
HTR-1 1/4''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/4''
12UN
2.60
1.30
2.56
0.20
1.50
50
96600
127000
0.66
HEICO-TEC HTR-1 1/4''-8UN...
233310661002999
HTR-1 1/4''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/4''
8UN
2.60
1.30
2.56
0.20
1.50
50
96600
127000
0.66
HEICO-TEC HTR-1 1/4''-7UN...
233310660002999
HTR-1 1/4''-7UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/4''
7UN
2.60
1.30
2.56
0.20
1.50
50
96600
127000
0.66
HEICO-TEC HTR-1 3/8''-12U...
233310965002999
HTR-1 3/8''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/8''
12UN
2.72
1.38
2.68
0.20
1.58
55
113500
151700
0.00
HEICO-TEC HTR-1 3/8''-8UN...
233310961002999
HTR-1 3/8''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/8''
8UN
2.72
1.38
2.68
0.20
1.58
55
113500
151700
0.00
HEICO-TEC HTR-1 3/8''-6UN...
233310959002999
HTR-1 3/8''-6UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/8''
6UN
2.72
1.38
2.68
0.20
1.58
55
113500
151700
0.00
HEICO-TEC HTR-1 1/2''-12U...
233311265002999
HTR-1 1/2''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/2''
12UN
2.83
1.38
2.80
0.20
1.58
60
139300
184300
0.00
HEICO-TEC HTR-1 1/2''-8UN...
233311261002999
HTR-1 1/2''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/2''
8UN
2.83
1.38
2.80
0.20
1.58
60
139300
184300
0.00
HEICO-TEC HTR-1 1/2''-6UN...
233311259002999
HTR-1 1/2''-6UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/2''
6UN
2.83
1.38
2.80
0.20
1.58
60
139300
184300
0.00
HEICO-TEC HTR-1 5/8''-12U...
233311565002999
HTR-1 5/8''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 5/8''
12UN
3.19
1.57
3.15
0.24
1.81
65
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTR-1 5/8''-8UN...
233311561002999
HTR-1 5/8''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 5/8''
8UN
3.19
1.57
3.15
0.24
1.81
65
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTR-1 5/8''-6UN...
233311559002999
HTR-1 5/8''-6UN/DH-002
DH
flZnnc
1 5/8''
6UN
3.19
1.57
3.15
0.24
1.81
65
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTR-1 3/4''-12U...
233311865002999
HTR-1 3/4''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/4''
12UN
3.31
1.65
3.27
0.24
1.89
70
186500
249400
0.00
HEICO-TEC HTR-1 3/4''-8UN...
233311861002999
HTR-1 3/4''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/4''
8UN
3.31
1.65
3.27
0.24
1.89
70
186500
249400
0.00
HEICO-TEC HTR-1 3/4''-5UN...
233311858002999
HTR-1 3/4''-5UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/4''
5UN
3.31
1.65
3.27
0.24
1.89
70
186500
249400
0.00
HEICO-TEC HTR-1 7/8''-12U...
233312165002999
HTR-1 7/8''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
1 7/8''
12UN
3.46
1.65
3.39
0.24
1.89
70
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTR-1 7/8''-8UN...
233312161002999
HTR-1 7/8''-8UN/DH-002
DH
flZnnc
1 7/8''
8UN
3.46
1.65
3.39
0.24
1.89
70
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTR-1 7/8''-6UN...
233312159002999
HTR-1 7/8''-6UN/DH-002
DH
flZnnc
1 7/8''
6UN
3.46
1.65
3.39
0.24
1.89
70
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTR-2''-12UN/DH...
233312465002999
HTR-2''-12UN/DH-002
DH
flZnnc
2''
12UN
3.86
1.97
3.82
0.31
2.28
80
247200
328100
0.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FRC - service unit
Festo
25.06.2024
Reference 62654 - Cylindrical coupling nut - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
HEICO-TEC® Tension Nut Strength Class CH Blank
HEICO GROUP
21.04.2023
Reducing nipples
Riegler
15.01.2018
WD - Shaped seal
Gates Tube Fittings
16.02.2022
I.CLS - NP16 Press fittings Elbows MALE / FEMALE 90° Stainless steel 316 or...
FG INOX
16.02.2017
FRC (USA) - Service unit combination
Festo
25.06.2024
201089 - SWIVEL NUT
FOR Fittings
06.06.2024
Fitting A4 reducer female conical with PTFE
Metalwork
21.07.2022
Reducing nipples
Riegler
13.04.2016
Reducer, parallel XA4Z
Metalwork
21.07.2022
Fitting A4/Z reducer female cylindrical
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성