HE-100 - HE Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HE Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/he_bushings/pt_he_b_100.prj},{NB=206720},{BN=HE-100},{PN=206720},{BORE=8-1/2},{A=12.9},{B=12.1},{D=8.503 / 8.505},{D1=8.5040},{E=2.000 / 2.004},{E1=2.0020},{F=9.132 / 9.142},{F1=9.1370},{L=6.45},{L1=6.450},{BC=14-1/2},{BC1=14.5000},{G=3},{G1=3.0000},{H=17},{H1=17.000},{NOB=6},{SOB=1-1/4-7x5-1/2},{NDM=1.250},{KDM=1.095},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=6.000},{J=11.422},{M=1.313},{N=1.3125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207969
HE-100
207969
6-15/16
12.9
12.1
6.9405 / 6.9425
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206711
HE-100
206711
7-1/2
12.9
12.1
7.503 / 7.505
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206710
HE-100
206710
7-1/2
12.9
12.1
7.503 / 7.505
1.750 / 1.754
8.146 / 8.156
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206712
HE-100
206712
7-15/16
12.9
12.1
7.9405 / 7.9425
2.000 / 2.004
8.561 / 8.571
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206713
HE-100
206713
7-15/16
12.9
12.1
7.9405 / 7.9425
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206718
HE-100
206718
8
12.9
12.1
8.003 / 8.005
2.000 / 2.004
8.625 / 8.635
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206719
HE-100
206719
8
12.9
12.1
8.003 / 8.005
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206720
HE-100
206720
8-1/2
12.9
12.1
8.503 / 8.505
2.000 / 2.004
9.132 / 9.142
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206721
HE-100
206721
8-1/2
12.9
12.1
8.503 / 8.505
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206714
HE-100
206714
8-15/16
12.9
12.1
8.9405 / 8.9425
2.000 / 2.004
9.575 / 9.585
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206715
HE-100
206715
8-15/16
12.9
12.1
8.9405 / 8.9425
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206722
HE-100
206722
9
12.9
12.1
9.003 / 9.005
2.000 / 2.004
9.639 / 9.649
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206723
HE-100
206723
9
12.9
12.1
9.003 / 9.005
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206724
HE-100
206724
9-1/2
12.9
12.1
9.503 / 9.505
2.500 / 2.504
10.211 / 10.221
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206725
HE-100
206725
9-1/2
12.9
12.1
9.503 / 9.505
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206716
HE-100
206716
10
12.9
12.1
10.003 / 10.005
2.500 / 2.504
10.719 / 10.729
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
206717
HE-100
206717
10
12.9
12.1
10.003 / 10.005
N / A
N / A
6.45
14-1/2
3
17
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HE-25 - HE Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
HE-80 - HE Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
362 - Special Flange DIN short
agru
15.09.2022
GB/T 9113.1-2000 PN150 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
7102 - Dual chamber flange adapter for ductile iron pipe
HAWLE
23.02.2024
Vanstone Flange JIS-ASTM
SEKISUI
07.10.2019
BTL5 SA335
Balluff
03.06.2024
HE-120 - HE Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
292.0 - High pressure flange DIN PN25
agru
15.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성