피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - 베어링유닛 - 마름모형플랜지타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hbt_asmtab.prj},{NB=HBT15},{TS=T},{MAT=},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1559},{OT=-10 ~+ 80},{D=15},{L=67},{L1=53},{TT=6.5},{A2=6.5},{A1=13.0},{DD=7.0},{W=42},{A11=20.5},{A22=18.5},{B1=18.5},{B2=16.5},{S=4.5},{CR1=5600},{CR2=4750},{COR1=2800},{COR2=2250},{W1=90},{W2=100},{W3=115},{D1=22.000},{M1=M4 x 0.5},{M2=M4 x 0.7},{TT1=1.47},{TT2=1.5},{ALC1=0.43},{ALC2=0.88},{MMAX1=4.000},{MMAX2=4.000},{DS1=4.000},{LS1=4.000},{DS2=4.000},{LS2=4.000},{PPATH=hbt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 (1) 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무씰 (3) 재질
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 (4) 재질
ⁿ/ₐ
MATER
편심 링 (5) 재질
ⁿ/ₐ
STER
편심링표면처리
ⁿ/ₐ
PRECISION
정밀도
ⁿ/ₐ
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MASS
질량
[g]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[N]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
권장체결토크
[N*m]
ALC
엑시얼 부하능력
[kN]
HBR8
HBR
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
S20C강
사삼산화철피막
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
8
48
37
4.0
4.5
8.5
4.8
27
16.0
15.0
3.5
30
3300
1260
M3 x 0.5
0.59
0.39
HBT10
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
10
60
45
5.5
5.5
11.5
7.0
36
15.5
14.0
4.0
50
4600
2000
M3 x 0.35
0.59
0.35
HBT12
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
12
63
48
5.5
5.5
11.5
7.0
38
16.0
14.5
4.0
70
5100
2400
M3 x 0.35
0.59
0.35
HBT15
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
15
67
53
6.5
6.5
13.0
7.0
42
18.5
16.5
4.5
90
5600
2800
M4 x 0.5
1.47
0.43
HBT17
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
17
71
56
7.0
7.0
14.0
7.0
46
19.5
17.5
5.0
115
6000
3300
M4 x 0.5
1.47
0.43
HBT20
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
20
90
71
8.0
8.0
16.0
10.0
55
23.0
21.0
6.0
190
9350
5100
M5 x 0.5
2.94
0.72
HBT25
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
25
95
75
8.0
8.0
16.0
10.0
60
24.5
22.5
6.0
220
10100
5800
M5 x 0.5
2.94
0.72
HBT30
HBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
30
112
85
9.0
9.0
18.0
13.0
70
27.0
24.5
6.5
340
13200
8300
M5 x 0.5
2.94
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성