피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HDB - Bullet Nose Dowel Pin Bushings
Harcourt
Locators
Bullet Nose Dowel Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/locators/bullet_nose_dowel_pins/hdb.prj},{NB=HB-40},{MAT=},{A=0.25000000},{AA=0.2501},{B=0.50000000},{BB=0.5002},{C=0.625},{D=0.37500000},{E=0.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
A - Nom.
[인치]
AA
A - Act.
[인치]
B
B - Nom.
[인치]
BB
B - Act.
[인치]
C
C Dia.
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
HB-40
HB-40
Black Oxide
1/4
0.2501
1/2
0.5002
0.625
3/8
0.100
HB-50
HB-50
Black Oxide
5/16
0.3126
1/2
0.5002
0.625
3/8
0.100
HB-60
HB-60
Black Oxide
3/8
0.3751
5/8
0.6253
0.750
1/2
0.100
HB-80
HB-80
Black Oxide
1/2
0.5001
3/4
0.7504
0.875
5/8
0.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HD - Bullet Nose Dowel Pins
Harcourt
02.04.2024
HRP - Bullet Nose Round Pins
Harcourt
02.04.2024
HHSLB - Headed Slotted Locator Bushings
Harcourt
02.04.2024
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
HDP - Bullet Nose Diamond Pins
Harcourt
02.04.2024
PDSPHK_H, PDSPHJ_H, PDSPHK6HV, PDSPHJ6HV - Baked Finish Steel Panels - Vent...
Misumi
30.06.2021
Shoulder Bushings - Hardened And Precision Ground (case hardened .030 to .0...
D-M-E
24.05.2024
NETRS, ETKRS, PETRS, BETRS, SETRS, AETRS, ABETRS - Circular Posts - Both En...
Misumi
29.05.2023
HB-B - Bullet Nose Pin Bushings
Harcourt
02.04.2024
RGEA, RGEAB, RGEAS, RGEAM,RGEAP - Rack Gears - L Dimension Standard - Both ...
Misumi
29.05.2023
SFAX, SSFAX, PSFAX, PSSFAX, SFUX, SSFUX, PSFUX, PSSFUX, RSFAX, RSSFAX, PSFG...
Misumi
27.05.2023
KFJA, KFJB, KFJH - Antivibration Mounts - Round Type
Misumi
04.06.2021
NKXRZ - Needle Roller Bearings with Thrust Roller Bearings - Inner Ring Typ...
Misumi
30.06.2021
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성