피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAW26 28 - Handle ??¡§¡§ Thickened embossed handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw26_28.prj},{NB=HAW27-M5-L10-H8},{CODE=HAW27},{TYPE=jiahou daitaijie wailuowenxing Lxuanze},{MAT=1215MS},{SUR=fahei},{M=5},{L=10},{H=8},{HPOOL=8,10,12,26},{D=20},{D1=10},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW26-M3-L6-H5
HAW26
Thickened / with step / e...
1215MS
Chrome finish
3
12
6
0.01
HAW26-M4-L6-H7
HAW26
Thickened / with step / e...
1215MS
Chrome finish
4
16
8
0.01
HAW26-M5-L10-H8
HAW26
Thickened / with step / e...
1215MS
Chrome finish
5
20
10
0.02
HAW26-M6-L10-H10
HAW26
Thickened / with step / e...
1215MS
Chrome finish
6
24
12
0.04
HAW26-M8-L16-H12
HAW26
Thickened / with step / e...
1215MS
Chrome finish
8
30
16
0.08
HAW26-M10-L20-H16
HAW26
Thickened / with step / e...
1215MS
Chrome finish
10
36
20
0.15
HAW27-M3-L6-H5
HAW27
Thickened / with step / e...
1215MS
Black
3
12
6
0.01
HAW27-M4-L6-H7
HAW27
Thickened / with step / e...
1215MS
Black
4
16
8
0.01
HAW27-M5-L10-H8
HAW27
Thickened / with step / e...
1215MS
Black
5
20
10
0.02
HAW27-M6-L10-H10
HAW27
Thickened / with step / e...
1215MS
Black
6
24
12
0.04
HAW27-M8-L16-H12
HAW27
Thickened / with step / e...
1215MS
Black
8
30
16
0.08
HAW27-M10-L20-H16
HAW27
Thickened / with step / e...
1215MS
Black
10
36
20
0.15
HAW28-M3-L6-H5
HAW28
Thickened / with step / e...
SUS303
Hairline treatment
3
12
6
0.01
HAW28-M4-L6-H7
HAW28
Thickened / with step / e...
SUS303
Hairline treatment
4
16
8
0.01
HAW28-M5-L10-H8
HAW28
Thickened / with step / e...
SUS303
Hairline treatment
5
20
10
0.02
HAW28-M6-L10-H10
HAW28
Thickened / with step / e...
SUS303
Hairline treatment
6
24
12
0.04
HAW28-M8-L16-H12
HAW28
Thickened / with step / e...
SUS303
Hairline treatment
8
30
16
0.08
HAW28-M10-L20-H16
HAW28
Thickened / with step / e...
SUS303
Hairline treatment
10
36
20
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAU91_99 - Handle?Embossed Handle?Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAF51_76 - Angle Handle Inclined Pull Type Built-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW31_39 - Handle ¡¤ Embossed Handle ¡¤ Small Diameter Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW21_23 - Handle ¡¤ Thickened Embossed Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE01_60 - Round handle/Standard/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW29 - Handle ¡¤ Thickened Embossed Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YHE01_21 - Straight Tapered Locating Pin ¡¤ Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAD05_08 - Concealed Handle¡¤Internal Installation¡¤C Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU61_63 - Handle And Straight Grain Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE38_40 - Round Handle/Internal and external installation type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BFR01_26 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Flange Type¡¤L Size Designation ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAV11_12 - Handle ¡¤ Striped Handle ¡¤ Plastic
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU81_86 - Handle And Stripe Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
JAB01_02 - Thermal insulation panel, stamping resistant, standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성