피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAV01 07 - Handle ??¡§¡§ Stripe handle ??¡§¡§ ABS
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav01_07.prj},{NB=HAV02-M10-D35-L20},{CODE=HAV02},{TYPE=tiaowenbashou wailuowenxing},{HTM=ABS},{INSM=SUS304},{LSUR=-},{M=10},{D=35},{L=20},{LPOOL=20,25},{D1=18},{D2=14},{H=19},{HH=11},{HH1=8},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAV01-M4-D18-L10
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
4
18
10
7
13
9
6
0.01
HAV01-M5-D20-L10
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
5
20
12
8
15
10
6
0.01
HAV01-M5-D24-L10
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
5
24
13
8
16
10
7
0.01
HAV01-M6-D24-L10
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
6
24
15
10
16
10
7
0.01
HAV01-M6-D30-L10
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
6
30
15
10
18
11
7
0.01
HAV01-M8-D30-L15
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
8
30
15
12
18
11
7
0.01
HAV01-M8-D35-L15
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
8
35
18
12
19
11
8
0.02
HAV01-M10-D35-L20
HAV01
Striped handle / external...
ABS
S45C
Galvanized
10
35
18
14
19
11
8
0.02
HAV02-M4-D18-L10
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
4
18
10
7
13
9
6
0.01
HAV02-M5-D20-L10
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
5
20
12
8
15
10
6
0.01
HAV02-M5-D24-L10
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
5
24
13
8
16
10
7
0.01
HAV02-M6-D24-L10
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
6
24
15
10
16
10
7
0.01
HAV02-M6-D30-L10
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
6
30
15
10
18
11
7
0.01
HAV02-M8-D30-L15
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
8
30
15
12
18
11
7
0.01
HAV02-M8-D35-L15
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
8
35
18
12
19
11
8
0.02
HAV02-M10-D35-L20
HAV02
Striped handle / external...
ABS
SUS304
-
10
35
18
14
19
11
8
0.02
HAV06-M4-D18-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
4
18
10
7
13
9
6
0.01
HAV06-M5-D20-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
5
20
12
8
15
10
6
0.01
HAV06-M5-D24-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
5
24
13
8
16
10
7
0.01
HAV06-M6-D24-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
6
24
15
10
16
10
7
0.01
HAV06-M6-D30-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
6
30
15
10
18
11
7
0.01
HAV06-M8-D30-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
8
30
15
12
18
11
7
0.01
HAV06-M8-D35-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
8
35
18
12
19
11
8
0.02
HAV06-M10-D35-L0
HAV06
Striped handle / female t...
ABS
brass
Nickel plating
10
35
18
14
19
11
8
0.02
HAV07-M4-D18-L0
HAV07
Striped handle / female t...
ABS
SUS304
-
4
18
10
7
13
9
6
0.01
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAU61_63 - Handle And Straight Grain Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU81_86 - Handle And Stripe Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAV31_36 - Handle ¡¤ Small Straight Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW31_39 - Handle ¡¤ Embossed Handle ¡¤ Small Diameter Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBA01_16 - Handwheel¡¤Embossed Handwheel¡¤No Opening¡¤Rotary Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW51_57 - Handle ¡¤ Embossed Handle ¡¤ Hexagon Socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU91_99 - Handle?Embossed Handle?Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PZZK11_13 - Positioning Bead
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU66 - Handle ¡¤ Thickened Ruled Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFX03 - Strut ¡¤ Rotary Type ¡¤ Type B
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW91_97 - Handle ¡¤ Embossed Handle ¡¤ Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YEU01_02_YEY01_02 - Bushings For Locating Pins ¡¤ Shoulderless St ¡¤ Ard/Sh...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAV41_46 - Handle ¡¤ Small Straight Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAT10_12 - Economy handle/Pentagonal handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성