피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAT01 06 - Handle, four corner handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat01_06.prj},{NB=HAT01-M12-E},{CODE=HAT01},{TYPE=sijiaobashou wailuowenxing},{HMAT=PA6 (glossy)},{NMAT=Q235},{LSUR=duxin},{M=12},{WCOL=E},{L=40},{D=50},{D1=22},{H=24.0},{HH=14.0},{HH1=10.0},{WEI=0.080},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
NMAT
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAT01-M5-E
HAT01
Square handle / external ...
PA6 (glossy)
Q235
Galvanized
5
25
25
14
15.3
9.0
6.5
0.011
HAT01-M6-E
HAT01
Square handle / external ...
PA6 (glossy)
Q235
Galvanized
6
30
33
15
16.5
9.5
7.0
0.017
HAT01-M8-E
HAT01
Square handle / external ...
PA6 (glossy)
Q235
Galvanized
8
40
40
18
20.0
12.0
8.0
0.037
HAT01-M10-E
HAT01
Square handle / external ...
PA6 (glossy)
Q235
Galvanized
10
40
45
20
20.0
12.0
8.0
0.060
HAT01-M12-E
HAT01
Square handle / external ...
PA6 (glossy)
Q235
Galvanized
12
40
50
22
24.0
14.0
10.0
0.080
HAT06-M5-E
HAT06
Square handle / female th...
PA6 (glossy)
Aluminum alloy (thread sl...
-
5
25
25
14
15.3
9.0
6.5
0.01
HAT06-M6-E
HAT06
Square handle / female th...
PA6 (glossy)
Aluminum alloy (thread sl...
-
6
30
33
15
16.5
9.5
7.0
0.012
HAT06-M8-E
HAT06
Square handle / female th...
PA6 (glossy)
Aluminum alloy (thread sl...
-
8
40
40
18
20.0
12.0
8.0
0.018
HAT06-M10-E
HAT06
Square handle / female th...
PA6 (glossy)
Aluminum alloy (thread sl...
-
10
40
45
20
20.0
12.0
8.0
0.025
HAT06-M12-E
HAT06
Square handle / female th...
PA6 (glossy)
Aluminum alloy (thread sl...
-
12
40
50
22
24.0
14.0
10.0
0.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAT21_22 - Handle Hexagonal Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAT11_16 - Handle ¡¤ Five Angle Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ01_07 - Handle ¡¤ Mushroom Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU27_34 - handle seven star handle anti-aging
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU61_63 - Handle And Straight Grain Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU81_86 - Handle And Stripe Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UAC01_37 - Metal washer · ordinary type / precision type · thickness select...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ11_16 - Handle ¡¤ Slotted Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
hat12_13 - Handle Standard pentagonal handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU04_06 - Handle And Triangle Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAV31_36 - Handle ¡¤ Small Straight Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAR01_06 - Handle ¡¤ Lightning Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAV08_09 - Handle ¡¤ Striped Handle ¡¤ Phenolic Resin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성