피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAM77 78 - Handwheel??¡§¡§Double-hand handwheel??¡§¡§Rotary handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham77_78.prj},{NB=HAM77-D200},{CODE=HAM77},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{ANN=wukongxing},{HBM=HT200},{SUR=duge},{HTM=Q235},{HWF=duge},{BMAT=Q235},{BSUR=duge},{D=200},{L=87.3},{L1=81.0},{M=10},{H=59.5},{HH=24},{HH1=41},{DD1=43},{S=19},{WEI=2.89},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
SUR
Hand wheel body surface treatment
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HWF
Grip surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Grip thread material
ⁿ/ₐ
BSUR
Handle thread surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM77-D80
HAM77
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
80
49.0
28.0
5
36.0
14
24
24
15
0.37
HAM77-D100
HAM77
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
100
49.0
37.0
5
39.0
15
28
30
15
0.58
HAM77-D125
HAM77
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
125
55.0
46.5
6
40.0
16
28
33
15
0.90
HAM77-D140
HAM77
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
140
55.0
52.5
6
44.0
17
30
35
16
1.10
HAM77-D160
HAM77
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
160
70.7
62.5
8
46.0
18
32
37
16
1.46
HAM77-D200
HAM77
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
200
87.3
81.0
10
59.5
24
41
43
19
2.89
HAM78-D80
HAM78
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting + polishing
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
80
49.0
28.0
8
36.0
14
24
24
15
0.14
HAM78-D100
HAM78
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting + polishing
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
100
49.0
37.0
8
39.0
15
28
30
15
0.22
HAM78-D125
HAM78
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting + polishing
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
125
55.0
46.5
8
40.0
16
28
33
15
0.31
HAM78-D140
HAM78
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting + polishing
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
140
55.0
52.5
8
44.0
17
30
35
16
0.38
HAM78-D160
HAM78
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting + polishing
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
160
70.7
62.5
8
46.0
18
32
37
16
0.49
HAM78-D200
HAM78
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting + polishing
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
200
87.3
81.0
10
59.5
24
41
43
19
0.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAL01 - Handwheel¡¤fixed handle / rotating handle type¡¤round wheel edge ha...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBB11_26 - Hand Wheel, Five Strip Round Rim Hand Wheel,Fixed Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBB31_46 - Hand Wheel, Five Strip Round Rim Hand Wheel,Rotating Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAM76 - Handwheel, Double-Hand Handwheel, Rotary Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBB03 - Hand Wheel,Five Round Rim Hand Wheel, No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAN41_42 - Handwheel ¡¤ Foldable Double Spoke Hand Wheel ¡¤ Handle Foldable...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL61_HAL66 - Handwheel ¡¤ Rotary Handle Type ¡¤ Corrugated Rim Handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBB76_77 - Hand Wheel, Five Strip Round Rim Hand Wheel, Rotary Handle Type,...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAN08 - Handwheel ¡¤ Foldable Double Spoke Hand Wheel ¡¤ Handle Foldable Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAN11 - Economical Handwheel Foldable Inner Corrugated Handwheel Foldable...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LKF11 - Plywood/Large Digital Position Display/Standard Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAL10 - Economy handwheel/Round rim handwheel/No handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAF31_42 - Handle/Flange Straight Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAL11 - Economical Handwheel Round Rim Handwheel No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성