피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
RDS - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
RDS
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/rds/mm/rdsm.prj},{NB=HALLITE RDSMR00900NHLX},{CNSORDERNO=RDSMR00900NHLX},{DD1=90.0},{D1=99.4},{L1=7.1},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE RDSMR00040NHLX
RDSMR00040NHLX
4.0
-0,010/-0,028/0,000/-0,03...
6.9
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE RDSMR00050NHLX
RDSMR00050NHLX
5.0
-0,010/-0,028/0,000/-0,03...
7.9
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE RDSMR00060NHLX
RDSMR00060NHLX
6.0
-0,010/-0,028/0,000/-0,03...
8.9
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE RDSMR00080NHLX
RDSMR00080NHLX
8.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
10.9
+0,043/0,000
2.4
+0.2
HALLITE RDSMR00100NHLX
RDSMR00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
14.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE RDSMR00120NHLX
RDSMR00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
16.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE RDSMR00140NHLX
RDSMR00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.5
+0,052/0,000
3.6
+0.2
HALLITE RDSMR00150NHLX
RDSMR00150NHLX
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
19.5
+0,052/0,000
3.6
+0.2
HALLITE RDSMR00160NHLX
RDSMR00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.5
+0,052/0,000
3.6
+0.2
HALLITE RDSMR00180NHLX
RDSMR00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.5
+0,052/0,000
3.6
+0.2
HALLITE RDSMR00200NHLX
RDSMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
26.2
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00220NHLX
RDSMR00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
28.2
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00250NHLX
RDSMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
31.2
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00280NHLX
RDSMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
34.2
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00300NHLX
RDSMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
36.2
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00320NHLX
RDSMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
38.2
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00350NHLX
RDSMR00350NHLX
35.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
41.2
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00360NHLX
RDSMR00360NHLX
36.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
42.2
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE RDSMR00400NHLX
RDSMR00400NHLX
40.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
49.4
+0,062/0,000
7.1
+0.2
HALLITE RDSMR00420NHLX
RDSMR00420NHLX
42.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
51.4
+0,074/0,000
7.1
+0.2
HALLITE RDSMR00450NHLX
RDSMR00450NHLX
45.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
54.4
+0,074/0,000
7.1
+0.2
HALLITE RDSMR00480NHLX
RDSMR00480NHLX
48.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
57.4
+0,074/0,000
7.1
+0.2
HALLITE RDSMR00500NHLX
RDSMR00500NHLX
50.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
59.4
+0,074/0,000
7.1
+0.2
HALLITE RDSMR00520NHLX
RDSMR00520NHLX
52.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
61.4
+0,074/0,000
7.1
+0.2
HALLITE RDSMR00550NHLX
RDSMR00550NHLX
55.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
64.4
+0,074/0,000
7.1
+0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성