피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
310 - Swivel Seals
Hallite
Swivel Seals
310
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/swiwel_seals/310/mm/310m.prj},{NB=HALLITE 8680910},{CNSORDERNO=8680910},{DD1=115},{TOL1=-0.036 / -0.123},{D1=126.0},{TOL2=+0.25 / +0.00},{L1=4.2},{INFO=Web info},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 8679710
8679710
40
-0.025 / -0.087
51.0
+0.19 / +0.00
4.2
HALLITE 8679810
8679810
45
-0.025 / -0.087
56.0
+0.19 / +0.00
4.2
HALLITE 8679910
8679910
50
-0.025 / -0.087
61.0
+0.19 / +0.00
4.2
HALLITE 8680010
8680010
56
-0.030 / -0.104
67.0
+0.19 / +0.00
4.2
HALLITE 8680110
8680110
60
-0.030 / -0.104
71.0
+0.19 / +0.00
4.2
HALLITE 8680210
8680210
63
-0.030 / -0.104
74.0
+0.19 / +0.00
4.2
HALLITE 8680310
8680310
70
-0.030 / -0.104
81.0
+0.22 / +0.00
4.2
HALLITE 8680410
8680410
75
-0.030 / -0.104
86.0
+0.22 / +0.00
4.2
HALLITE 8680510
8680510
80
-0.030 / -0.104
91.0
+0.22 / +0.00
4.2
HALLITE 8680610
8680610
90
-0.036 / -0.123
101.0
+0.22 / +0.00
4.2
HALLITE 8680710
8680710
100
-0.036 / -0.123
111.0
+0.22 / +0.00
4.2
HALLITE 8680810
8680810
110
-0.036 / -0.123
121.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8680910
8680910
115
-0.036 / -0.123
126.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681010
8681010
120
-0.036 / -0.123
131.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681110
8681110
125
-0.043 / -0.143
136.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681210
8681210
130
-0.043 / -0.143
141.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681310
8681310
140
-0.043 / -0.143
151.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681410
8681410
150
-0.043 / -0.143
161.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681510
8681510
160
-0.043 / -0.143
171.0
+0.25 / +0.00
4.2
HALLITE 8681610
8681610
170
-0.043 / -0.143
181.0
+0.29 / +0.00
4.2
HALLITE 8681710
8681710
180
-0.043 / -0.143
191.0
+0.29 / +0.00
4.2
HALLITE 8681810
8681810
190
-0.050 / -0.165
201.0
+0.29 / +0.00
4.2
HALLITE 8681910
8681910
200
-0.050 / -0.165
215.5
+0.29 / +0.00
6.3
HALLITE 8682010
8682010
210
-0.050 / -0.165
225.5
+0.29 / +0.00
6.3
HALLITE 8682110
8682110
220
-0.050 / -0.165
235.5
+0.29 / +0.00
6.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
800 - Swivel Seals
Hallite
02.06.2023
80 - Swivel Seals
Hallite
05.03.2024
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
SSR - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
335 - Wipers
Hallite
05.03.2024
Turcon® Roto Glyd Ring®- internal sealing - Rotary seals, double acting se...
Trelleborg
21.07.2023
609 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
Additional Products - Backup Ring
Hallite
02.06.2023
416 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
SSP - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
Piston seal Type APDS - Piston seal Type APDS from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
601
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성