피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAL11 - Hand wheel, round rim hand wheel, no handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal11.prj},{NB=HAL11-D125},{CODE=HAL11},{TYPE=wushoubinxing},{AN=jiancaokongxing},{SMAT=HT200},{SSUR=duge},{D=125},{DD=12},{L1=52},{H=36},{HH=16},{FF=13.8},{SS=4},{M=8},{WEI=0.66},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
AN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
SMAT
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
SSUR
Hand wheel body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
SS
s
[mm]
M
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAL11-D100
HAL11
No handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
100
12
40
32
14
13.8
4
8
0.41
HAL11-D125
HAL11
No handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
125
12
52
36
16
13.8
4
8
0.66
HAL11-D160
HAL11
No handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
160
16
68
40
18
18.3
5
10
1.15
HAL11-D200
HAL11
No handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
200
18
88
45
20
20.8
6
10
1.80
HAL11-D250
HAL11
No handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
250
22
110
50
22
24.8
6
12
2.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LHP02_17 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw¡¤One End Two Step¡¤Standard Typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL01 - Handwheel¡¤fixed handle / rotating handle type¡¤round wheel edge ha...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL98 - Handwheel¡¤Straight Spoke Round Rim Handwheel¡¤No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ01_07 - Handle ¡¤ Mushroom Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL41 - Handwheel¡¤round rim handwheel¡¤rotating handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAT11_16 - Handle ¡¤ Five Angle Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAM41 - Hand Wheel, Four Round Rim Hand Wheel, No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAK11_16 - Handwheel ¡¤ Handleless Type ¡¤ Corrugated Handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD08 - Handle Straight Rod
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAL11 - Economical Handwheel Round Rim Handwheel No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAM01_HAL56 - Round rim / corrugated round rim handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJP60_69 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBB03 - Hand Wheel,Five Round Rim Hand Wheel, No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MJR01_26 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성