피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAL01 - Hand wheel ??¡§¡§ fixed handle / rotating handle type ??¡§¡§ round wheel edge hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal01.prj},{NB=HAL01-D125},{CODE=HAL01},{TYPE=gudingshuobingxingyuanlunyuanshuolun},{ANN=jiancaokongxing},{CPM=HT200},{HBM=HT200},{HWF=pengshaduluo},{HTM=Q235},{D=125},{DD=12},{L=63},{L1=47},{H=36},{HH=16},{HH1=18},{D1=27},{F=13.8},{S=4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
HWF
Hand wheel body surface treatment
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
HAL01-D100
HAL01
Fixed handle type round r...
Keyway hole type
HT200
HT200
polishing
Q235
100
12
50
36
33
14
24
13.8
4
HAL01-D125
HAL01
Fixed handle type round r...
Keyway hole type
HT200
HT200
polishing
Q235
125
12
63
47
36
16
27
13.8
4
HAL01-D160
HAL01
Fixed handle type round r...
Keyway hole type
HT200
HT200
polishing
Q235
160
16
80
62
40
18
33
20.3
5
HAL01-D200
HAL01
Fixed handle type round r...
Keyway hole type
HT200
HT200
polishing
Q235
200
18
80
82
47
20
37
20.8
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAM01_HAL56 - Round rim / corrugated round rim handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL11 - Hand Wheel, Round Rim Hand Wheel, No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHC02_17 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw For Screw Support Assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAM31 - Handwheel¡¤back corrugated hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HBB11_26 - Hand Wheel, Five Strip Round Rim Hand Wheel,Fixed Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHF03_10 - 30 degree trapezoidal screw bearing assembly · Round / fixed sid...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAK07 - Handwheel¡¤Corrugated Handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAN63_66 - Handwheel ¡¤ Foldable Straight Spoke Round Rim Hand Wheel ¡¤ Han...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJP60_69 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BHR71_72 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Outer Ring Fixed T Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DIN950 - Handwheels with keyway, with revolving handle
Berger Tools
06.04.2023
HAL41 - Handwheel¡¤round rim handwheel¡¤rotating handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAM31 - Economical Handwheel Rear Corrugated Handwheel Rotary Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBR7000_7010SU-J - Angular Contact Ball Bearing ¡¤ Universal Matching Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성