피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAD21 27 - Handle??¡§¡§small straight rod shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had21_27.prj},{NB=HAD26-M4-L8-E},{CODE=HAD26},{TYPE=xiaoxing zhiganxing B},{HTM=xinhejin},{SUR=kaoqi},{SCM=S45C},{SST=fahei},{M=4},{L=8},{COL=E},{R=29},{C=25.4},{D=13.0},{H=29},{HH=0},{WEI=0.025},{D1=9.8},{B1=5.8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
HAD21-M4-E
HAD21
Small straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
4
29
25.4
13.0
29
7
0.02
10.0
5.8
HAD21-M5-E
HAD21
Small straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
5
29
25.4
13.0
29
7
0.02
9.8
5.8
HAD21-M6-E
HAD21
Small straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
6
29
25.4
13.0
29
7
0.03
10.0
5.8
HAD22-M4-E
HAD22
Small straight rod type A
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
4
29
25.4
13.0
29
7
0.025
10.0
5.8
HAD22-M5-E
HAD22
Small straight rod type A
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
5
29
25.4
13.0
29
7
0.025
9.8
5.8
HAD22-M6-E
HAD22
Small straight rod type A
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
6
29
25.4
13.0
29
7
0.035
10.0
5.8
HAD26-M4-L8-E
HAD26
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
4
29
25.4
13.0
29
0
0.025
9.8
5.8
HAD26-M5-L8-E
HAD26
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
5
29
25.4
13.0
29
0
0.025
9.8
5.8
HAD26-M6-L8-E
HAD26
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
6
29
25.4
13.0
29
0
0.03
9.8
5.8
HAD26-M8-L16-E
HAD26
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
8
41
32.7
17.5
40
0
0.06
13.3
8.0
HAD27-M4-L8-E
HAD27
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
4
29
25.4
13.0
29
0
0.03
9.8
5.8
HAD27-M5-L8-E
HAD27
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
5
29
25.4
13.0
29
0
0.03
9.8
5.8
HAD27-M6-L8-E
HAD27
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
6
29
25.4
13.0
29
0
0.035
9.8
5.8
HAD27-M8-L16-E
HAD27
Small straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
8
41
32.7
17.5
40
0
0.07
13.3
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAD31_37 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD11_12 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
40_AOB02_05 - Profile 40 series Groove width 10.2 / 8.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD01_06 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU81_86 - Handle And Stripe Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAJ26_27 - Handle Butterfly Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD51_52 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAK01 - Handwheel¡¤Fine Adjustment Handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ01_07 - Handle ¡¤ Mushroom Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ibc01_06 - dfgdf
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAF31_42 - Handle/Flange Straight Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAF73_75 - Handle ¡¤Economic Round Rod Type/Round Straight Rod Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD33_38 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFV02_17 - Stainless Steel Disc Hinge ¡¤ Round Hole Type ¡¤ Flag Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성