피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAD01 06 - Handle??¡§¡§straight rod shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had01_06.prj},{NB=HAD02-M5-L12-E},{CODE=HAD02},{TYPE=zhiganxing B},{HTM=xinhejin},{SUR=kaoqi},{SCM=S45C},{SST=fahei},{M=5},{L=12},{COL=E},{R=44.0},{C=25.8},{D=13.0},{H=35},{HH=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD01-M4-E
HAD01
Straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
4
44.0
25.8
13.0
35
7
0.03
HAD01-M5-E
HAD01
Straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
5
44.0
25.8
13.0
35
7
0.03
HAD01-M6-E
HAD01
Straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
6
44.0
25.8
13.0
35
7
0.03
HAD01-M8-E
HAD01
Straight rod type A
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
8
62.5
32.5
17.5
45
10
0.07
HAD02-M4-L16-E
HAD02
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
4
44.0
25.8
13.0
35
0
0.04
HAD02-M5-L12-E
HAD02
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
5
44.0
25.8
13.0
35
0
0.04
HAD02-M6-L12-E
HAD02
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
6
44.0
25.8
13.0
35
0
0.04
HAD02-M8-L16-E
HAD02
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
S45C
Black
8
62.5
32.5
17.5
45
0
0.08
HAD06-M4-L16-E
HAD06
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
4
44.0
25.8
13.0
35
0
0.05
HAD06-M5-L12-E
HAD06
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
5
44.0
25.8
13.0
35
0
0.05
HAD06-M6-L12-E
HAD06
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
6
44.0
25.8
13.0
35
0
0.05
HAD06-M8-L16-E
HAD06
Straight rod type B
Zinc alloy
Paint
SUS304
-
8
62.5
32.5
17.5
45
0
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAD11_12 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD08 - Handle Straight Rod
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD21_27 - Handle ¡¤ Small Straight Rod
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VMF01_21 - 40 Series Chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAJ26_27 - Handle Butterfly Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD31_37 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC90 - Concealed Handle, Foldable Type ,External Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAB11_12 - Square Handle¡¤Exterior¡¤Type B
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFY66_71 - Hook
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD41_46 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SDA SSA STA - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
HAD51_52 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC06 - Handle ¡¤ Fixed Type ¡¤ Ball Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAF73_75 - Handle ¡¤Economic Round Rod Type/Round Straight Rod Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성