피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAC41 - Handle??¡§¡§shake handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hac41.prj},{NB=HAC41-R100},{CODE=HAC41},{TYPE=X},{MTM=PA+GF30},{HTM=PF},{HOC=black},{HTPM=S45C},{LIM=S45C},{BSUR=XXXXXX},{R=100},{L=125},{L1=63},{D=24},{DD=12},{H=40.0},{HH=30.0},{HH1=10.0},{HH2=16},{M=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HOC
Grip color
ⁿ/ₐ
HTPM
Grip thread material
ⁿ/ₐ
LIM
Bushing material
ⁿ/ₐ
BSUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
M
[mm]
HAC41-R80
HAC41
Rocking handle
PA+GF30
PF
black
S45C
S45C
Black
80
107
50
22
10
36.0
33.0
10.0
12
6
HAC41-R100
HAC41
Rocking handle
PA+GF30
PF
black
S45C
S45C
Black
100
125
63
24
12
40.0
30.0
10.0
16
8
HAC41-R125
HAC41
Rocking handle
PA+GF30
PF
black
S45C
S45C
Black
125
155
63
30
14
45.0
42.0
12.0
16
8
HAC41-R160
HAC41
Rocking handle
PA+GF30
PF
black
S45C
S45C
Black
160
195
80
34
16
55.5
50.5
14.5
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAK13 - Handwheel ¡¤ Handleless Type ¡¤ Corrugated Handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAX26_28 - Handle ¡¤ Thickened Embossed Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC81_86 - Handle ¡¤ Foldable Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAE21_26 - Handle, Rocker Handle, Rotary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC51_54 - Handle Folding Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD01_06 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL01 - Handwheel¡¤fixed handle / rotating handle type¡¤round wheel edge ha...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAE01_11 - Handle, Rocker Handle, Rotary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC74 - Handle ¡¤ Foldable Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC72 - Handle ¡¤ Foldable Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWC - Rectangular spring - ultra light load spring (Purple)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD11_12 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YVUF_E-YVUF_J-YVUF_YVUR_E-YVUR_J-YVUR - Compressed Spring¡¤Inner Diameter R...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QCG01_91 - Electric Drum ¡¤ Standard Type ¡¤ Straight No Drive/Double Sproc...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성