피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAB01 06 - Handle with wrench slot rotation handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hab01_06.prj},{NB=HAB02-M8},{CODE=HAB02},{TYPE=daibanshoucaoxing},{HTM=Q235},{HOC=duge},{SCM=1215MS},{SST=fahei},{M=8},{L=63},{L1=14},{L2=12},{D=18},{DD=8},{W=6.0},{WEI=0.115},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HOC
Grip surface treatment
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
[mm]
HAB01-M8
HAB01
With wrench slot
Q235
chrome
1215MS
chrome
8
63
14
8
18
13
10.0
0.120
HAB01-M10
HAB01
With wrench slot
Q235
chrome
1215MS
chrome
10
80
16
10
22
15
13.0
0.210
HAB01-M12
HAB01
With wrench slot
Q235
chrome
1215MS
chrome
12
100
18
12
25
18
16.0
0.355
HAB02-M6
HAB02
With wrench slot
Q235
chrome
1215MS
Black
6
50
12
12
16
6
5.0
0.065
HAB02-M8
HAB02
With wrench slot
Q235
chrome
1215MS
Black
8
63
14
12
18
8
6.0
0.115
HAB02-M10
HAB02
With wrench slot
Q235
chrome
1215MS
Black
10
80
16
12
22
10
8.0
0.195
HAB06-M5
HAB06
With wrench slot
SUS304
Electrolytic grinding
SUS304
Electrolytic grinding
5
39
6
6
10
8
6.5
0.025
HAB06-M6
HAB06
With wrench slot
SUS304
Electrolytic grinding
SUS304
Electrolytic grinding
6
50
7
7
13
10
8.0
0.055
HAB06-M8
HAB06
With wrench slot
SUS304
Electrolytic grinding
SUS304
Electrolytic grinding
8
60
8
8
16
13
10.0
0.100
HAB06-M10
HAB06
With wrench slot
SUS304
Electrolytic grinding
SUS304
Electrolytic grinding
10
70
10
10
20
16
12.0
0.180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAB21_26 - Handle?Small Rotary Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC21_25 - Handle¡¤Rotation Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC51_54 - Handle Folding Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAB71_77 - Handle ¡¤ Curved Handle ¡¤ Male Thread Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC11 - Handle?Fixed?Curved Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAB81_83 - Handle ¡¤ Curved Handle ¡¤ Male Thread Stepped Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIB01_31 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Opening Pin Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWF_J-YSWF - Rectangular spring,Very light load spring,yellow
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC06 - Handle ¡¤ Fixed Type ¡¤ Ball Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAB51 - Handle With End Cover Rotating Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC31 - Grip Handles ¡¤ Long Turn Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAB91 - Handle ¡¤ Tapered Cylindrical Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAB31 - Handle?Small Rotary Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC03 - Handle, Fixed Type, Long Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성