피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Standard Gearmotor Left shaft, Foot mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor (IE3) 1 - 3 HP
Standard gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/standard_gearmotor/h2_series/l_shaft.prj},{NB=H2L32L5-MV6AWN},{PN1=H2L32L5-MV6AWN},{CNSORDERNO=H2L32L5-MP08TNNTN},{IC=F},{WNC=IP-44},{V=208/60,230/60,460/60,400/50(V/Hz)},{BOX=W-BOX},{MOS=0},{MP=1 HP},{R=1/5},{AR=1/5},{NRS50=300},{NRS60=360},{OST50=194},{OST60=159},{OSOHL=341},{B=w/o Brake},{OS=32},{PTB=},{MS=1},{BS=-},{W=46},{C=0.75kW},{T=Foot},{S=L type},{GH=HL32L},{KEY=KEY32},{SP=0},{GHL=174.5},{M=PE075},{ME=PE075M},{ML=227.5},{BW=0},{TL=402.0},{PPATH=../../asmsfg_asmtpl/h2_asmtpl.prj},{ATTX=L1},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50Hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60Hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OS
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
H2L32L5-MP08TNNTN
H2L32L5-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
A - 5:1
1/5
300
360
194
159
341
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L10-MP08TNNTN
H2L32L10-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
B - 10:1
1/10
150
180
380
317
451
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L15-MP08TNNTN
H2L32L15-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
C - 15:1
1/15
100
120
575
476
496
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L20-MP08TNNTN
H2L32L20-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
D - 20:1
1/20
75
90
761
634
550
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L25-MP08TNNTN
H2L32L25-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
E - 25:1
1/25
60
72
955
787
615
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L30-MP08TNNTN
H2L32L30-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
F - 30:1
1/30
50
60
1132
946
660
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L40-MP08TNNTN
H2L32L40-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
G - 40:1
1/40
37,5
45
1522
1265
771
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L50-MP08TNNTN
H2L32L50-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
H - 50:1
1/50
30
36
1902
1584
858
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L60-MP08TNNTN
H2L32L60-MV6AWN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
I - 60:1
1/60
25
30
2283
1902
926
W/O Brake
1 1/4
32
1
-
46
H2L32L5-MP08TNNTB2
H2L32L5-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
A - 5:1
1/5
300
360
194
159
341
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L10-MP08TNNTB2
H2L32L10-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
B - 10:1
1/10
150
180
380
317
451
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L15-MP08TNNTB2
H2L32L15-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
C - 15:1
1/15
100
120
575
476
496
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L20-MP08TNNTB2
H2L32L20-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
D - 20:1
1/20
75
90
761
634
550
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L25-MP08TNNTB2
H2L32L25-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
E - 25:1
1/25
60
72
955
787
615
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L30-MP08TNNTB2
H2L32L30-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
F - 30:1
1/30
50
60
1132
946
660
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L40-MP08TNNTB2
H2L32L40-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
G - 40:1
1/40
37,5
45
1522
1265
771
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L50-MP08TNNTB2
H2L32L50-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
H - 50:1
1/50
30
36
1902
1584
858
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L60-MP08TNNTB2
H2L32L60-MV6AWB2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
I - 60:1
1/60
25
30
2283
1902
926
90VDC Brake
1 1/4
32
1
1
52
H2L32L5-MP08TWNTB4
H2L32L5-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
A - 5:1
1/5
300
360
194
159
341
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
H2L32L10-MP08TWNTB4
H2L32L10-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
B - 10:1
1/10
150
180
380
317
451
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
H2L32L15-MP08TWNTB4
H2L32L15-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
C - 15:1
1/15
100
120
575
476
496
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
H2L32L20-MP08TWNTB4
H2L32L20-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
D - 20:1
1/20
75
90
761
634
550
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
H2L32L25-MP08TWNTB4
H2L32L25-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
E - 25:1
1/25
60
72
955
787
615
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
H2L32L30-MP08TWNTB4
H2L32L30-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
F - 30:1
1/30
50
60
1132
946
660
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
H2L32L40-MP08TWNTB4
H2L32L40-MV6AWB4
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
G - 40:1
1/40
37,5
45
1522
1265
771
180VDC Brake
1 1/4
32
1
2
52
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성