피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GW Z Hose nipples - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/gwz.prj},{NB=GW305Z},{REF=GW305Z},{REFOLD=GW 305 Z},{D=R1/8\"},{D1=12.0},{D2=8.0},{SW=12},{D3=10.5},{D4=6.0},{RA=9.728},{RB=8.566}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Hole diameter
[mm]
SW
Width accross flats
[mm]
GW299Z
GW299Z
M 8x0.75
13.5
4.5
12
GW300Z
GW300Z
M10x1
12.0
8.0
12
GW302Z
GW302Z
R1/8"
7.0
3.5
12
GW305Z
GW305Z
R1/8"
12.0
8.0
12
GW307Z
GW307Z
R1/4"
7.0
3.5
14
GW310Z
GW310Z
R1/4"
14.0
9.0
14
GW315Z
GW315Z
M10
12.0
6.0
12
GW320Z
GW320Z
M12x1.5
12.0
8.0
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GW Angle hose nipples - DME
D-M-E
08.08.2018
AN Pressure plugs - DME - Mat. Brass
D-M-E
20.03.2020
GW K Hose nipples - DME
D-M-E
08.08.2018
GW Hose nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
US 1700 Hose clamps - DME
D-M-E
08.08.2018
BEP Brass extension pipes - DME
D-M-E
08.08.2018
US 1650 Hose clamps - DME
D-M-E
22.05.2024
N Connector plugs with teflon seal - DME
D-M-E
22.05.2024
N/500 Hose nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
GS 1090 Hoses - DME
D-M-E
08.08.2018
SVK 200-300-500 Female Jiffy Matics - DME
D-M-E
22.05.2024
V Knurled Pressure plugs - DME - Mat. Brass
D-M-E
22.05.2024
KN 105 Threadless pressure plugs - DME - Mat. Brass - O ring Viton
D-M-E
28.02.2022
DR 1700 O-Rings - DME
D-M-E
08.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성