피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
GU-3004 - Rigid Couplings - Regular Shaft
Reid Supply
Power Transmission
Rotary
Couplings, Collars & Joints
Couplings
Flexible
Jaw & Spider Coupling Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01060000/couplings/flexible/jaw_and_spider_coupling_assemblies/gu-3004_asmtab.prj},{NB=GU-3109},{PN=GU-3109},{AMERSID=1091435},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.31250000},{B=0.37500000},{C=1.180},{D=0.787},{SETSCREW=8-32},{INERTIA=8.8 x 10-6},{STIFFNESS=279},{TORQUE=54},{PPATH=gu-3004/gu-3004_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/flexible-couplings/gu-3109}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Bore Size
[인치]
B
B Bore Size
[인치]
C
C Overall Length
[인치]
D
D Outside Diameter
[인치]
SETSCREW
Set Screw Size
ⁿ/ₐ
INERTIA
Inertia In # Second^2
ⁿ/ₐ
STIFFNESS
Stiffness
ⁿ/ₐ
TORQUE
Torque
ⁿ/ₐ
GU-3004
GU-3004
1091429
-
-
1/8
1/4
0.866
0.551
6-32
1.7 x 10-6
127
20
GU-3013
GU-3013
1091430
-
-
1/4
1/4
0.866
0.511
6-32
1.7 x 10-6
127
20
GU-3101
GU-3101
1091431
-
-
3/16
3/16
1.180
0.787
8-32
8.8 x 10-6
279
54
GU-3105
GU-3105
1091432
-
-
1/4
1/4
1.180
0.787
8-32
8.8 x 10-6
279
54
GU-3107
GU-3107
1091433
-
-
1/4
3/8
1.180
0.787
8-32
8.8 x 10-6
279
54
GU-3108
GU-3108
1091434
-
-
5/16
5/16
1.180
0.787
8-32
8.8 x 10-6
279
54
GU-3109
GU-3109
1091435
-
-
5/16
3/8
1.180
0.787
8-32
8.8 x 10-6
279
54
GU-3110
GU-3110
1091436
-
-
3/8
3/8
1.180
0.787
8-32
8.8 x 10-6
279
54
GU-3214
GU-3214
1091437
-
-
3/8
1/2
1.330
1.180
8-32
5.3 x 10-5
1014
130
GU-3219
GU-3219
1091438
-
-
1/2
1/2
1.330
1.180
8-32
5.3 x 10-5
1014
130
GU-3318
GU-3318
1091439
-
-
1/2
3/4
2.600
1.570
10-24
3.5 x 10-4
3042
174
GU-3319
GU-3319
1091440
-
-
5/8
5/8
2.600
1.570
10-24
3.5 x 10-4
3042
174
GU-3320
GU-3320
1091441
-
-
5/8
3/4
2.600
1.570
10-24
3.5 x 10-4
3042
174
GU-3321
GU-3321
1091442
-
-
3/4
3/4
2.600
1.570
10-24
3.5 x 10-4
3042
174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성