피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
GR11 - Male thread one way rotating joints
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Rotating Joints
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/rotating_joints/male_thread_one_way_rotating_joints_asmtab.prj},{NB=GR11.100.V0},{IDNR=},{CODE=GR11.100.V},{A=1 - G 1\"},{B=1 - G 1\"},{RP=0},{GU=Viton® 85 Sh.A},{P=0,5 ÷ 12},{S=140},{WG=1095},{C=71.0},{D=80},{E=45},{F=11.5},{G=25.0},{H=50},{I=30.5},{CH=12},{H1=22.000},{H2=8.500},{H3=28.500},{H4=50.000},{H5=3.300},{H6=1.700},{H7=34.000},{H8=45.000},{H9=50.500},{H10=22.000},{H11=2.800},{H12=1.000},{H13=30.000},{H14=1.500},{H15=45.000},{SEEGER=34},{PPATH=male_thread_one_way_rotating_joints_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Inlets
ⁿ/ₐ
B
Outlets
ⁿ/ₐ
GU
Gaskets
ⁿ/ₐ
P
Pressure
[bar]
S
Speed
[rpm]
WG
Weight [grams]
[g]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
CH
[mm]
GR11.012
GR11.012
1 - G 1/8"
1 - G 1/8"
PUR 90 Sh.A
0,5 ÷ 12
550
70
30.5
30
16
6.0
8.0
16
13.0
4
GR11.025
GR11.025
1 - G 1/4"
1 - G 1/4"
PUR 90 Sh.A
0,5 ÷ 12
550
55
31.5
30
16
7.0
8.0
16
13.0
4
GR11.038
GR11.038
1 - G 3/8"
1 - G 3/8"
PUR 90 Sh.A
0,5 ÷ 12
300
140
37.5
40
20
7.5
12.5
25
15.5
8
GR11.050
GR11.050
1 - G 1/2"
1 - G 1/2"
PUR 90 Sh.A
0,5 ÷ 12
200
530
52.0
65
30
9.0
20.0
40
21.5
10
GR11.075
GR11.075
1 - G 3/4"
1 - G 3/4"
PUR 90 Sh.A
0,5 ÷ 12
160
600
63.5
65
40
10.5
20.0
40
26.5
12
GR11.100
GR11.100
1 - G 1"
1 - G 1"
PUR 90 Sh.A
0,5 ÷ 12
140
1095
71.0
80
45
11.5
25.0
50
30.5
12
GR11.012.V
GR11.012.V
1 - G 1/8"
1 - G 1/8"
Viton® 85 Sh.A
0,5 ÷ 12
550
70
30.5
30
16
6.0
8.0
16
13.0
4
GR11.025.V
GR11.025.V
1 - G 1/4"
1 - G 1/4"
Viton® 85 Sh.A
0,5 ÷ 12
550
55
31.5
30
16
7.0
8.0
16
13.0
4
GR11.038.V
GR11.038.V
1 - G 3/8"
1 - G 3/8"
Viton® 85 Sh.A
0,5 ÷ 12
300
140
37.5
40
20
7.5
12.5
25
15.5
8
GR11.050.V
GR11.050.V
1 - G 1/2"
1 - G 1/2"
Viton® 85 Sh.A
0,5 ÷ 12
200
530
52.0
65
30
9.0
20.0
40
21.5
10
GR11.075.V
GR11.075.V
1 - G 3/4"
1 - G 3/4"
Viton® 85 Sh.A
0,5 ÷ 12
160
600
63.5
65
40
10.5
20.0
40
26.5
12
GR11.100.V
GR11.100.V
1 - G 1"
1 - G 1"
Viton® 85 Sh.A
0,5 ÷ 12
140
1095
71.0
80
45
11.5
25.0
50
30.5
12
GR11.012.A
GR11.012.A
1 - G 1/8"
1 - G 1/8"
PUR 90 Sh.A for vacuum
0 ÷ -1
450
70
30.5
30
16
6.0
8.0
16
13.0
4
GR11.025.A
GR11.025.A
1 - G 1/4"
1 - G 1/4"
PUR 90 Sh.A for vacuum
0 ÷ -1
450
55
31.5
30
16
7.0
8.0
16
13.0
4
GR11.038.A
GR11.038.A
1 - G 3/8"
1 - G 3/8"
PUR 90 Sh.A for vacuum
0 ÷ -1
210
140
37.5
40
20
7.5
12.5
25
15.5
8
GR11.050.A
GR11.050.A
1 - G 1/2"
1 - G 1/2"
PUR 90 Sh.A for vacuum
0 ÷ -1
140
530
52.0
65
30
9.0
20.0
40
21.5
10
GR11.075.A
GR11.075.A
1 - G 3/4"
1 - G 3/4"
PUR 90 Sh.A for vacuum
0 ÷ -1
110
600
63.5
65
40
10.5
20.0
40
26.5
12
GR11.100.A
GR11.100.A
1 - G 1"
1 - G 1"
PUR 90 Sh.A for vacuum
0 ÷ -1
90
1095
71.0
80
45
11.5
25.0
50
30.5
12
GR11.012.L
GR11.012.L
1 - G 1/8"
1 - G 1/8"
PUR 85 Sh.A for water
0,5 ÷ 12
450
70
30.5
30
16
6.0
8.0
16
13.0
4
GR11.025.L
GR11.025.L
1 - G 1/4"
1 - G 1/4"
PUR 85 Sh.A for water
0,5 ÷ 12
450
55
31.5
30
16
7.0
8.0
16
13.0
4
GR11.038.L
GR11.038.L
1 - G 3/8"
1 - G 3/8"
PUR 85 Sh.A for water
0,5 ÷ 12
210
140
37.5
40
20
7.5
12.5
25
15.5
8
GR11.050.L
GR11.050.L
1 - G 1/2"
1 - G 1/2"
PUR 85 Sh.A for water
0,5 ÷ 12
140
530
52.0
65
30
9.0
20.0
40
21.5
10
GR11.075.L
GR11.075.L
1 - G 3/4"
1 - G 3/4"
NBR 75 Sh.A for water
0,5 ÷ 12
110
600
63.5
65
40
10.5
20.0
40
26.5
12
GR11.100.L
GR11.100.L
1 - G 1"
1 - G 1"
NBR 75 Sh.A for water
0,5 ÷ 12
90
1095
71.0
80
45
11.5
25.0
50
30.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
303/304/305/306/307/308 - One way rotating joints
Farbo
08.04.2019
GRHL - Straight high-speed rotating joints
Farbo
08.04.2019
GRH - Straight high-speed rotating joints
Farbo
08.04.2019
GR22 - Independent 2 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
GR44 - Independent 4 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
Fittings Mod. X6500
Camozzi
11.06.2024
Fittings Mod. 8522
Camozzi
11.06.2024
Fittings Mod.H8522
Camozzi
11.06.2024
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Banjo bolts, single
Riegler
15.01.2018
0401 - Rotating joints
Norgren
25.04.2024
Série AR
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
4 Ways distributor
Metalwork
21.07.2022
BN 456 - Banjo fittings (DIN 7642 B), free-cutting steel, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성