카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 505.4 - T-Slot bolts for linking aluminium extrusions
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
GN505.4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/gn505_4/gn505_4.prj},{NB=Stahl-Hammerkopfschraube GN505.4-8-M6-40-3,5},{ARTNR=GN505.4-8-M6-40-3,5},{PARTNUMBER=GN 505.4-8-M6-40-3,5},{NORMNR=GN 505.4},{A=8},{D=M6},{DX=6},{L=40},{H1=3.5-1.0},{H2=5.0±1.0},{E1=7.9-0.5},{E11=7.9},{E2=16},{R=5.800},{R1=4.0},{E1X=3.6},{H11=3,5},{H11X=3.5},{H22=5.0},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0105},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 6. 23. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
A
-0.1/-0.6
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
E1
[mm]
E2
+0.5/-1.0
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-20-1,6
8
M6
20
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0080
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-25-1,6
8
M6
25
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0082
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-30-1,6
8
M6
30
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0087
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-40-1,6
8
M6
40
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0103
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-60-1,6
8
M6
60
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0137
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-20-3,5
8
M6
20
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0076
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-25-3,5
8
M6
25
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0086
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-30-3,5
8
M6
30
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0056
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-40-3,5
8
M6
40
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0105
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M6-60-3,5
8
M6
60
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0140
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M8-20-1,6
8
M8
20
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0096
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M8-25-1,6
8
M8
25
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0111
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M8-30-1,6
8
M8
30
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0129
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M8-20-3,5
8
M8
20
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0098
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M8-25-3,5
8
M8
25
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0114
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-8-M8-30-3,5
8
M8
30
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0129
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-20-1,6
10
M6
20
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0100
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-25-1,6
10
M6
25
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0109
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-30-1,6
10
M6
30
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0118
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-40-1,6
10
M6
40
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0135
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-60-1,6
10
M6
60
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.1670
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-20-3,5
10
M6
20
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0108
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-25-3,5
10
M6
25
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0119
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-30-3,5
10
M6
30
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0118
73181595
YES
Stahl-Hammerkopfschraube ...
GN505.4-10-M6-40-3,5
10
M6
40
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0141
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성