피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
GN192-1 - Pipe Joint - T-Cross (Pipe dia 12 - 60)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN192
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn192/gn_192.prj},{NB=GN192-B40-B40-56-1-BL},{NORMNR=GN192},{NM=GN192-B40-B40-56-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{D22=40},{K1=56},{D3=M10},{NDM=10},{K2=62.0},{L1=129},{L2=69.0},{M=88},{OB=BL},{KLEMM=GN 911-M10-40},{M1=65.000},{V1=28.000},{RV=126.100},{R=1.500},{L3=40.000},{X=20.000},{K3X=36.000},{LX=32.500},{SHL=42.000},{SX=10.000},{SX1=5.500},{SV=24.000},{SW1=17.500},{SW1V=11.000},{LL=1.000},{LSC=45.900},{LSC1=10.000},{VSC=16.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.410},{SWSH=8.000},{SWVCH=5.000},{LM=9.400},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=14.000},{LMX=35.000},{VMR2=1.600},{SWM=16.000},{W=3.500},{WL=62.000},{VERS=1.000},{L2X=46.000},{K3=46.000},{L1X=92.000},{V=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
Bore B
ⁿ/ₐ
D2
Bore B
ⁿ/ₐ
K1
Dimension
[mm]
D3
Clamping thread
ⁿ/ₐ
K2
Dimension
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
KLEMM
Clamp lever
ⁿ/ₐ
GN192-B20-B20-40-1-BL
GN192-B20-B20-40-1-**
Special order
B20
B20
40
M8
42.5
92
52.0
60
GN 911-M 8-32
GN192-B25-B25-40-1-BL
GN192-B25-B25-40-1-**
Special order
B25
B25
40
M8
42.5
92
52.0
60
GN 911-M 8-32
GN192-B30-B30-40-1-BL
GN192-B30-B30-40-1-**
Special order (a part)
B30
B30
40
M8
42.5
92
52.0
60
GN 911-M 8-32
GN192-B30-B30-56-1-BL
GN192-B30-B30-56-1-**
Special order
B30
B30
56
M10
62.0
129
69.0
88
GN 911-M10-40
GN192-B32-B32-56-1-BL
GN192-B32-B32-56-1-**
Special order
B32
B32
56
M10
62.0
129
69.0
88
GN 911-M10-40
GN192-B35-B35-56-1-BL
GN192-B35-B35-56-1-**
Special order
B35
B35
56
M10
62.0
129
69.0
88
GN 911-M10-40
GN192-B40-B40-56-1-BL
GN192-B40-B40-56-1-**
Special order (a part)
B40
B40
56
M10
62.0
129
69.0
88
GN 911-M10-40
GN192-B40-B40-65-1-BL
GN192-B40-B40-65-1-**
Special order
B40
B40
65
M10
75.0
148
77.5
103
GN 911-M10-55
GN192-B42-B42-65-1-BL
GN192-B42-B42-65-1-**
Special order
B42
B42
65
M10
75.0
148
77.5
103
GN 911-M10-55
GN192-B45-B45-65-1-BL
GN192-B45-B45-65-1-**
Special order
B45
B45
65
M10
75.0
148
77.5
103
GN 911-M10-55
GN192-B48-B48-65-1-BL
GN192-B48-B48-65-1-**
Special order
B48
B48
65
M10
75.0
148
77.5
103
GN 911-M10-55
GN192-B50-B50-65-1-BL
GN192-B50-B50-65-1-**
Special order
B50
B50
65
M10
75.0
148
77.5
103
GN 911-M10-55
GN192-B50-B50-80-1-BL
GN192-B50-B50-80-1-**
Special order
B50
B50
80
M10
80.0
177
92.0
125
GN 911-M10-55
GN192-B55-B55-80-1-BL
GN192-B55-B55-80-1-**
Special order
B55
B55
80
M10
80.0
177
92.0
125
GN 911-M10-55
GN192-B60-B60-80-1-BL
GN192-B60-B60-80-1-**
Special order
B60
B60
80
M10
80.0
177
92.0
125
GN 911-M10-55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성