피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GMSML - 微型直线导轨--加长·不锈钢·标准滑块加宽型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsml.prj},{NB=GMSML-H10-L50},{CODE=GMSML},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式 },{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.200},{N=11.0},{W=31},{B=24},{C=16},{L2=29.0},{L1=40.0},{S1=M4},{WR=9},{HR=5.5},{D=6.000},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{M1=3},{M2=8.0},{LMIN=50.000},{MM=3.0},{FZ1=1.500},{FZ2=2.500},{G1=0.030},{G2=0.310},{PPATH=../../../aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsml/gmsml3.prj},{PDF=gmsml.pdf},{LJ1=13.000},{LJ2=12.300},{LJ3=12.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
S1
滑块尺寸S1
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G1
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
GMSML-H8-L50
GMSML-H8-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
8
1.500
8.5
24
19
13
22.0
32.0
M3
7
4.7
4.200
2.3
2.4
15
M2x6
1
0.900
1.500
0.019
0.190
9.000
7.500
7.500
GMSML-H10-L50
GMSML-H10-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
10
2.200
11.0
31
24
16
29.0
40.0
M4
9
5.5
6.000
3.5
3.5
20
M3x8
1
1.500
2.500
0.030
0.310
13.000
12.300
12.300
GMSML-H13-L50
GMSML-H13-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
13
3.000
13.0
38
31
20
31.8
45.8
M4
12
7.5
6.000
4.5
3.5
25
M3x8
1
2.200
3.300
0.060
0.610
32.300
24.500
26.400
GMSML-H16-L58.3
GMSML-H16-L58.3
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
16
4.000
14.5
44
36
25
43.3
58.3
M4
15
9.5
6.000
4.5
3.5
40
M3x10
1
3.600
5.400
0.100
1.020
67.600
57.800
62.600
GMSML-H20-L67.7
GMSML-H20-L67.7
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
20
5.000
17.0
54
46
30
52.3
67.7
M5
20
11.0
9.500
5.5
6.0
60
M4x10
1
5.200
8.500
0.180
1.650
138.200
80.700
80.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성