피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
F1242 - Shoulder Screw - DME - Mat. 1.7131
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1242.prj},{NB=GM12100},{REF=GM12100},{DESC=GM 12 X 100 Guiding shoulder screw g6},{D=12},{L=100},{C=16},{M=M10},{M1=10},{B=9},{A=18},{SW=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
C
Lenght C
[mm]
M
Thread
[mm]
B
Thickness
[mm]
A
Head Diameter
[mm]
SW
Slot Width
[mm]
GM10016
GM10016
GM 10 X 16 Guiding should...
10
16
13
M8
7
16
5
GM10020
GM10020
GM 10 X 20 Guiding should...
10
20
13
M8
7
16
5
GM10025
GM10025
GM 10 X 25 Guiding should...
10
25
13
M8
7
16
5
GM10030
GM10030
GM 10 X 30 Guiding should...
10
30
13
M8
7
16
5
GM10040
GM10040
GM 10 X 40 Guiding should...
10
40
13
M8
7
16
5
GM10050
GM10050
GM 10 X 50 Guiding should...
10
50
13
M8
7
16
5
GM10060
GM10060
GM 10 X 60 Guiding should...
10
60
13
M8
7
16
5
GM10070
GM10070
GM 10 X 70 Guiding should...
10
70
13
M8
7
16
5
GM10080
GM10080
GM 10 X 80 Guiding should...
10
80
13
M8
7
16
5
GM10090
GM10090
GM 10 X 90 Guiding should...
10
90
13
M8
7
16
5
GM10100
GM10100
GM 10 X 100 Guiding shoul...
10
100
13
M8
7
16
5
GM12020
GM12020
GM 12 X 20 Guiding should...
12
20
16
M10
9
18
6
GM12025
GM12025
GM 12 X 25 Guiding should...
12
25
16
M10
9
18
6
GM12030
GM12030
GM 12 X 30 Guiding should...
12
30
16
M10
9
18
6
GM12040
GM12040
GM 12 X 40 Guiding should...
12
40
16
M10
9
18
6
GM12050
GM12050
GM 12 X 50 Guiding should...
12
50
16
M10
9
18
6
GM12060
GM12060
GM 12 X 60 Guiding should...
12
60
16
M10
9
18
6
GM12070
GM12070
GM 12 X 70 Guiding should...
12
70
16
M10
9
18
6
GM12080
GM12080
GM 12 X 80 Guiding should...
12
80
16
M10
9
18
6
GM12090
GM12090
GM 12 X 90 Guiding should...
12
90
16
M10
9
18
6
GM12100
GM12100
GM 12 X 100 Guiding shoul...
12
100
16
M10
9
18
6
GM12120
GM12120
GM 12 X 120 Guiding shoul...
12
120
16
M10
9
18
6
GM14025
GM14025
GM 14 X 25 Guiding should...
14
25
16
M10
9
21
6
GM14030
GM14030
GM 14 X 30 Guiding should...
14
30
16
M10
9
21
6
GM14040
GM14040
GM 14 X 40 Guiding should...
14
40
16
M10
9
21
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
06.06.2024
PM Shoulder screws - DME - Mat. 35 NC 6 ±1100 - 1200 N/mm2
D-M-E
22.05.2024
N260 Shoulder screws - Springs
Tecnorm
08.08.2016
M Socket head cap screws - DME - Mat. Steel - DIN 912 - Class 12.9
D-M-E
27.05.2024
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
REF. 1031 - Vis épaulée à six pans creux inox 17% Cr
Berger Tools
20.02.2019
Side Locks - Lifetime Side Roller Locks
D-M-E
26.02.2021
Socket Head Stripper Bolts
D-M-E
24.05.2024
2962.70. - Angled guide gib, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
Black and Gold Side Interlocks - Assembly - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
244.7. - Trust washer for compression springs
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성