您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK26Y F - 导向轴支座-键槽型-安装孔通孔
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk26y_f.prj},{NB=GK26YN-D30},{SC=GK26YN},{SHAPE=Circular flange type},{TYPE=Keyway type · mounting hole through hole},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{DH7=30},{DH7T=0/+0.021},{BB=8},{BBT=±0.018},{TT=3.3},{TTT=0/+0.2},{DD1=6.6},{D1=44.8},{L=38},{T=12},{H=73},{G=25},{M=M6},{MM=6},{P=60},{P1=48},{W=50},{F=35},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·日标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·国标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
[mm]
BB
b
[mm]
BBT
[mm]
TT
t
[mm]
TTT
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
P1
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
GK26YF-D12
GK26YF-D12
GK26YF
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
12
0/+0.018
4
±0.015
1.8
0/+0.1
4.5
21.8
24
7
40
16
M4
32
28
25
16
GK26YF-D16
GK26YF-D16
GK26YF
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
16
0/+0.018
5
±0.015
2.3
0/+0.1
5.5
27.8
32
7
50
20
M4
40
33
32
22
GK26YF-D20
GK26YF-D20
GK26YF
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
20
0/+0.021
6
±0.015
2.8
0/+0.1
6.6
34.8
32
9
63
21
M5
50
42
40
25
GK26YF-D25
GK26YF-D25
GK26YF
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
25
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
39.8
38
9
68
24
M5
55
45
45
30
GK26YF-D30
GK26YF-D30
GK26YF
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
30
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
44.8
38
12
73
25
M6
60
48
50
35
GK26YN-D12
GK26YN-D12
GK26YN
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
12
0/+0.018
4
±0.015
1.8
0/+0.1
4.5
21.8
24
7
40
16
M4
32
28
25
16
GK26YN-D16
GK26YN-D16
GK26YN
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
16
0/+0.018
5
±0.015
2.3
0/+0.1
5.5
27.8
32
7
50
20
M4
40
33
32
22
GK26YN-D20
GK26YN-D20
GK26YN
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
20
0/+0.021
6
±0.015
2.8
0/+0.1
6.6
34.8
32
9
63
21
M5
50
42
40
25
GK26YN-D25
GK26YN-D25
GK26YN
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
25
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
39.8
38
9
68
24
M5
55
45
45
30
GK26YN-D30
GK26YN-D30
GK26YN
圆法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
30
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
44.8
38
12
73
25
M6
60
48
50
35
GK26FF-D12
GK26FF-D12
GK26FF
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
12
0/+0.018
4
±0.015
1.8
0/+0.1
4.5
21.8
24
7
40
16
M4
32
28
25
16
GK26FF-D16
GK26FF-D16
GK26FF
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
16
0/+0.018
5
±0.015
2.3
0/+0.1
5.5
27.8
32
7
50
20
M4
40
33
32
22
GK26FF-D20
GK26FF-D20
GK26FF
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
20
0/+0.021
6
±0.015
2.8
0/+0.1
6.6
34.8
32
9
63
21
M5
50
42
40
25
GK26FF-D25
GK26FF-D25
GK26FF
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
25
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
39.8
38
9
68
24
M5
55
45
45
30
GK26FF-D30
GK26FF-D30
GK26FF
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
发黑
30
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
44.8
38
12
73
25
M6
60
48
50
35
GK26FN-D12
GK26FN-D12
GK26FN
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
12
0/+0.018
4
±0.015
1.8
0/+0.1
4.5
21.8
24
7
40
16
M4
32
28
25
16
GK26FN-D16
GK26FN-D16
GK26FN
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
16
0/+0.018
5
±0.015
2.3
0/+0.1
5.5
27.8
32
7
50
20
M4
40
33
32
22
GK26FN-D20
GK26FN-D20
GK26FN
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
20
0/+0.021
6
±0.015
2.8
0/+0.1
6.6
34.8
32
9
63
21
M5
50
42
40
25
GK26FN-D25
GK26FN-D25
GK26FN
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
25
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
39.8
38
9
68
24
M5
55
45
45
30
GK26FN-D30
GK26FN-D30
GK26FN
对边法兰型
键槽型·安装孔通孔
45
S45C
无电解镀镍
30
0/+0.021
8
±0.018
3.3
0/+0.2
6.6
44.8
38
12
73
25
M6
60
48
50
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表