您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK24G - 导向轴支座-铸造型·法兰型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk24g_asmtab.prj},{NB=GK24GW-D20},{CODE=GK24GW},{MAT=Cast aluminium},{SUR=Natural_Color_anodizing},{FJ=1 hexagon socket head cap screw},{D=20},{L=60},{A=37},{B=34},{L1=48},{T=20},{T1=8},{DD=7.0},{FJLD=M5},{INFOTEXT=website},{T2=12},{H1=20.0},{H2=22.0},{H3=10.0},{M1=5},{H4=5.0},{PPATH=gk24g/assemblies/gk24g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
FJLD
附件螺钉
ⁿ/ₐ
GK24GW-D8
GK24GW-D8
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
8
43
24
20
32
10
5
5.5
M4
GK24GW-D10
GK24GW-D10
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
10
43
24
20
32
10
5
5.5
M4
GK24GW-D12
GK24GW-D12
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
12
47
28
25
36
13
7
5.5
M4
GK24GW-D13
GK24GW-D13
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
13
47
28
25
36
13
7
5.5
M4
GK24GW-D16
GK24GW-D16
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
16
50
31
28
40
16
8
5.5
M4
GK24GW-D20
GK24GW-D20
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
20
60
37
34
48
20
8
7.0
M5
GK24GW-D25
GK24GW-D25
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
25
70
42
40
56
25
10
7.0
M5
GK24GW-D30
GK24GW-D30
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
30
80
50
46
64
30
12
9.0
M6
GK24GW-D35
GK24GW-D35
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
35
92
58
50
72
35
14
12.0
M8
GK24GW-D40
GK24GW-D40
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
40
102
67
56
80
40
16
12.0
M10
GK24GW-D50
GK24GW-D50
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
50
122
83
70
96
50
19
14.0
M12
GK24GW-D60
GK24GW-D60
GK24GW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉(不锈钢)
60
140
95
82
112
60
23
14.0
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表