피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
GFS / GFX - SAE-Threaded flange NPT-companion
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Pipe Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_pipe_threaded_flanges/sae_threaded_flange_npt_companion.prj},{NB=GFS-112-NM-CR3(H)},{NUM=112},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=3},{MAT=S},{CT=-CR3},{M=},{M1=M 16},{BOLTM=M 16},{BOLTU=5/8},{MBX=160},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=3 NPT},{BX=73},{CX=106.4},{DX=134},{EX=61.9},{FX=124},{GX=50},{HX=27},{IX=34},{MASSX=2.15},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{X=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GFS-080-NM-CR3
3000
1/2
350
1/2 NPT
13
38.1
54
17.5
46
36
16
19
0.25
73071990
GFS-080-NM-038-CR3
3000
1/2
350
3/8 NPT
13
38.1
54
17.5
46
36
16
19
0.28
73071990
GFS-100-NM-CR3
3000
3/4
350
3/4 NPT
19
47.6
65
22.3
50
36
18
19
0.39
73071990
GFS-100-NM-012-CR3
3000
3/4
350
1/2 NPT
13
47.6
65
22.3
50
36
18
19
0.42
73071990
GFS-102-NM-CR3
3000
1
320
1 NPT
25
52.4
70
26.2
55
38
18
22
0.51
73071990
GFS-102-NM-034-CR3
3000
1
320
3/4 NPT
19
52.4
70
26.2
55
35
21
19
0.49
73071990
GFS-104-NM-CR3
3000
1 1/4
280
1 1/4 NPT
32
58.7
79
30.2
68
41
21
22
0.73
73071990
GFS-104-NM-100-CR3
3000
1 1/4
280
1 NPT
25
58.7
81
30.2
65
42
25
22
0.75
73071990
GFS-106-NM-CR3
3000
1 1/2
210
1 1/2 NPT
38
69.9
93
35.7
78
45
25
24
1.05
73071990
GFS-106-NM-114-CR3
3000
1 1/2
210
1 1/4 NPT
32
69.9
95
35.7
78
45
27
24
1.10
73071990
GFS-108-NM-CR3
3000
2
210
2 NPT
51
77.8
102
42.9
90
45
25
30
1.31
73071990
GFS-108-NM-112-CR3
3000
2
210
1 1/2 NPT
38
77.8
102
42.9
90
45
25
26
1.25
73071990
GFS-110-NM-CR3
3000
2 1/2
175
2 1/2 NPT
63
88.9
114
50.8
105
50
25
30
1.40
73071990
GFS-112-NM-CR3
3000
3
160
3 NPT
73
106.4
134
61.9
124
50
27
34
2.15
73071990
GFS-114-NM-CR3
3000
3 1/2
35
3 1/2 NPT
89
120.7
152
69.9
136
48
27
34
2.40
73071990
GFS-116-NM-CR3
3000
4
35
4 NPT
99
130.2
162
77.8
146
48
27
34
2.85
73071990
GFS-401-NM-012-CR3
6000
1/2
420
1/2 NPT
13
40.5
54
18.2
46
36
16
19
0.28
73071990
GFS-401-NM-038-CR3
6000
1/2
420
3/8 NPT
13
40.5
54
18.2
46
36
16
19
0.29
73071990
GFS-402-NM-CR3
6000
3/4
420
3/4 NPT
19
50.8
71
23.8
55
35
21
22
0.50
73071990
GFS-402-NM-012-CR3
6000
3/4
420
1/2 NPT
13
50.8
71
23.8
55
35
21
22
0.55
73071990
GFS-403-NM-CR3
6000
1
420
1 NPT
25
57.2
81
27.8
65
42
25
24
0.87
73071990
GFS-403-NM-034-CR3
6000
1
420
3/4 NPT
19
57.2
81
27.8
65
42
25
24
0.94
73071990
GFS-404-NM-CR3
6000
1 1/4
420
1 1/4 NPT
32
66.6
95
31.8
78
45
27
25
1.20
73071990
GFS-404-NM-100-CR3
6000
1 1/4
420
1 NPT
25
66.6
95
31.8
78
45
27
25
1.30
73071990
GFS-405-NM-CR3
6000
1 1/2
420
1 1/2 NPT
38
79.3
112
36.5
94
50
30
28
2.00
73071990
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFC / AFC-X - SAE-Closed flange
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-Threaded flange NPT
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP-companion
HAVIT
21.12.2023
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
31.05.2022
1928-62 - NPTF Port Block - Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
402548 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 6000 PSI FLANGE UNC THREAD
FOR Fittings
06.05.2024
402745 - STRAIGHT SAE FLANGE 6000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
FOR Fittings
06.05.2024
AFS / AFX - SAE-90° threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
Series 544 / 545 - Low preasure nozzles
Lechler
03.11.2023
TRMTX Triple-Lok - Tube end reducer
Parker
31.05.2022
AFS / AFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - metric pipe
HAVIT
21.12.2023
HMK4 Adapter - Union
Parker
31.05.2022
O400CIN - HINGE WITH THROUGH HOLES WITH STAINLESS STEEL PIN
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성