피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 913.6 - Grub screws with retaining magnet
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Screws with retaining magnet
GN913.6
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_9/schrauben_mit_magneteinsatz/gn913_6/gn913_6.prj},{NB=Gewindestift mit Haltemagnet GN913.6-M10-25-ND},{ARTNR=GN913.6-M10-25-ND},{PARTNUMBER=GN 913.6-M10-25-ND},{NORMNR=GN 913.6},{D=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,40,50},{SW=5},{NENN=11.0},{CH=1.000},{R1=5.980},{R2=6.000},{SWH=4.780},{WEIGHT=0.0104},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length -0,5 Nominal length
[mm]
SW
[mm]
NENN
Nominal adhesive forces in N
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M6-12-ND
M6
12
3
2.5
0.0016
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M6-16-ND
M6
16
3
2.5
0.0023
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M6-20-ND
M6
20
3
2.5
0.0030
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M6-25-ND
M6
25
3
2.5
0.0039
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M6-30-ND
M6
30
3
2.5
0.0047
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M8-16-ND
M8
16
4
7.0
0.0040
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M8-20-ND
M8
20
4
7.0
0.0050
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M8-25-ND
M8
25
4
7.0
0.0069
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M8-30-ND
M8
30
4
7.0
0.0083
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M8-40-ND
M8
40
4
7.0
0.0113
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M10-20-ND
M10
20
5
11.0
0.0080
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M10-25-ND
M10
25
5
11.0
0.0104
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M10-30-ND
M10
30
5
11.0
0.0128
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M10-40-ND
M10
40
5
11.0
0.0175
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M10-50-ND
M10
50
5
11.0
0.0225
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M12-25-ND
M12
25
6
17.0
0.0145
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M12-30-ND
M12
30
6
17.0
0.0180
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M12-40-ND
M12
40
6
17.0
0.0252
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M12-50-ND
M12
50
6
17.0
0.0323
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M12-60-ND
M12
60
6
17.0
0.0392
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M16-30-ND
M16
30
8
35.0
0.0318
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M16-40-ND
M16
40
8
35.0
0.0457
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M16-50-ND
M16
50
8
35.0
0.0581
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M16-60-ND
M16
60
8
35.0
0.0709
73181542
YES
Gewindestift mit Haltemag...
GN913.6-M16-80-ND
M16
80
8
35.0
0.0968
73181542
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성