目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.2 OS - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type OS, without plastic cap
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.2
GN343.2 OS
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_2/gn343_2_os/gn343_2_os_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Schraube GN343.2-40-M12-100-OS (0)},{ARTNR=GN343.2-40-M12-100-OS},{PARTNUMBER=GN 343.2-40-M12-100-OS},{NORMNR=GN 343.2},{D1=40},{D2=M12},{NDMD2=12.00},{L1=100},{L1X=63,80,100},{L2=26},{L3=27.5},{L4=6.0},{L5=7.5},{SW=17},{T=11.5},{SB=33.0},{WINKEL=0},{PPATH=gn343_2_os_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2060},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-40-OS
25
M6
40
19
4.0
12
7.5
0.0460
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-50-OS
25
M6
50
19
4.0
12
7.5
0.0477
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-63-OS
25
M6
63
19
4.0
12
7.5
0.0500
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-40-OS
25
M8
40
19
4.0
12
14.0
0.0550
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-50-OS
25
M8
50
19
4.0
12
14.0
0.0600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-63-OS
25
M8
63
19
4.0
12
14.0
0.0610
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-50-OS
25
M10
50
19
4.0
12
23.0
0.0710
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-63-OS
25
M10
63
19
4.0
12
23.0
0.0775
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-80-OS
25
M10
80
19
4.0
12
23.0
0.0862
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-40-OS
32
M8
40
23
5.0
12
14.0
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-50-OS
32
M8
50
23
5.0
12
14.0
0.0890
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-63-OS
32
M8
63
23
5.0
12
14.0
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-50-OS
32
M10
50
23
5.0
15
23.0
0.1070
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-63-OS
32
M10
63
23
5.0
15
23.0
0.1150
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-80-OS
32
M10
80
23
5.0
15
23.0
0.1220
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-63-OS
32
M12
63
23
5.0
15
33.0
0.1310
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-80-OS
32
M12
80
23
5.0
15
33.0
0.1446
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-100-OS
32
M12
100
23
5.0
15
33.0
0.1585
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-50-OS
40
M8
50
26
6.0
15
14.0
0.1390
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-63-OS
40
M8
63
26
6.0
15
14.0
0.1430
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-80-OS
40
M8
80
26
6.0
15
14.0
0.1490
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-50-OS
40
M10
50
26
6.0
15
23.0
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-63-OS
40
M10
63
26
6.0
15
23.0
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-80-OS
40
M10
80
26
6.0
15
23.0
0.1670
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M12-63-OS
40
M12
63
26
6.0
17
33.0
0.1820
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表