피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6311.4 - Levelling feet, Type OS, without plastic cap
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN6311.4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn6311_4/gn6311_4_os_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN6311.4-50-M16-59-OS (0)},{ARTNR=GN6311.4-50-M16-59-OS},{PARTNUMBER=GN 6311.4-50-M16-59-OS},{NORMNR=GN 6311.4},{D1=50},{D2=M16},{D2X=16},{L1=59},{L1X=59,69,89,114},{D3=12.0},{L2=14.5},{L3=13.5},{L4=16},{L5=15},{SW=8},{WINKEL=0},{SB=30},{VERS=2},{WEIGHT=0.2200},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{TR=WINKEL},{PPATH=gn6311_4_os_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length ~
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-37-OS
50
M10
37
8.0
12.5
11.5
5
13
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-47-OS
50
M10
47
8.0
12.5
11.5
5
13
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-57-OS
50
M10
57
8.0
12.5
11.5
5
13
0.1780
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-72-OS
50
M10
72
8.0
12.5
11.5
5
13
0.1700
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-41-OS
50
M12
41
8.0
12.5
11.5
6
13
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-51-OS
50
M12
51
8.0
12.5
11.5
6
13
0.1800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-61-OS
50
M12
61
8.0
12.5
11.5
6
13
0.1800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-71-OS
50
M12
71
8.0
12.5
11.5
6
13
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-91-OS
50
M12
91
8.0
12.5
11.5
6
13
0.2100
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-59-OS
50
M16
59
12.0
14.5
13.5
8
30
0.2200
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-69-OS
50
M16
69
12.0
14.5
13.5
8
30
0.2400
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-89-OS
50
M16
89
12.0
14.5
13.5
8
30
0.2600
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-114-OS
50
M16
114
12.0
14.5
13.5
8
30
0.2800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-59-OS
60
M16
59
12.0
14.5
13.5
8
30
0.2500
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-69-OS
60
M16
69
12.0
14.5
13.5
8
30
0.3200
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-89-OS
60
M16
89
12.0
14.5
13.5
8
30
0.3300
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-114-OS
60
M16
114
12.0
14.5
13.5
8
30
0.3800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-78-OS
60
M20
78
15.5
16.5
15.5
10
50
0.4000
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-88-OS
60
M20
88
15.5
16.5
15.5
10
50
0.4000
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-113-OS
60
M20
113
15.5
16.5
15.5
10
50
0.4800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-138-OS
60
M20
138
15.5
16.5
15.5
10
50
0.5200
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 6311.4 - Leveling Feet, Steel, Zinc Plated, Type N without plastic cap
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 343.1 OS - Levelling feet, Steel zinc plated, Internal thread, Type OS, ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 343.4 G - Levelling feet, Type G with rubber underlay
Ganter
19.06.2024
MAE-KSPR-KSP-R-RF - Chain tensioning wheels KSP-R with bearing, Stainless S...
MÄDLER
10.04.2024
GN6311.4 - Levelling feet, Type KR, with plastic cap, non-gliding
Berger Tools
22.05.2023
Modèle 35-218 - Pied inox à tige filetée avec semelle blanche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Heavy duty line - Solid base Ø159
MOVET
03.08.2020
GN44 - Stainless Steel-Levelling feet, A4
Berger Tools
22.05.2023
Heavy duty line - Solid base Ø120
MOVET
03.08.2020
Modèle 35-722 - Pied acier petit diamètre - Embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN339 - Levelling feet, Type KS with plastic cap, gliding
Berger Tools
22.05.2023
Heavy duty line - Solid base Ø140-160
MOVET
03.08.2020
Modèle 35-731 - Pied à patin acier - Sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
PTA100ss/eb - Articulated foot with Ø100 sheet metal base - Max load: 15000...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성