피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Maintenance free-with Seals (GE...EC-2RS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Spherical Bushings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/spherical_bushings/metric_seies/maintenance_free_with_seals_asmtab.prj},{NB=GE40EC-2RS},{IDNR=},{RID=G_30},{ORDER=GE40EC-2RS},{STDRT=40},{DESC=(gevmsg IKOSTV 909)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=GE 40EC-2RS},{MASS=0.32},{SD=40},{D=62},{B=28},{C=22},{SDK=53.0},{SR1=0.6},{SR2=1.0},{ALP=4},{SDAMIN=44.5},{SDAMAX=45.0},{DAMAX=56.5},{DAMIN=54.5},{DSL=54.1},{CSL=2.6},{CD=114000},{CS=286000},{SC=1},{PPATH=maintenance_free_with_seals_asmtpl.prj},{CSL1=1.733},{CSL2=0.867},{CSL3=0.570},{CSL4=3.048},{CSL5=28.35},{CSL6=145}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
SDK
Diameter
[mm]
SR1
rs min
[mm]
SR2
rs min
[mm]
SDAMIN
da min
[mm]
SDAMAX
da max
[mm]
DAMAX
da max
[mm]
DAMIN
da min
[mm]
CD
Dynamic load capacity
[N]
CS
Static load capacity
[N]
GE30EC-2RS
GE30EC-2RS
30
0.16
30
47
22
18
40.7
0.6
0.6
34.0
34.0
42.5
41.5
71800
180000
GE35EC-2RS
GE35EC-2RS
35
0.26
35
55
25
20
47.0
0.6
1.0
39.5
39.5
49.5
48.0
92200
230000
GE40EC-2RS
GE40EC-2RS
40
0.32
40
62
28
22
53.0
0.6
1.0
44.5
45.0
56.5
54.5
114000
286000
GE45EC-2RS
GE45EC-2RS
45
0.41
45
68
32
25
60.0
0.6
1.0
49.5
50.5
62.5
60.0
147000
368000
GE50EC-2RS
GE50EC-2RS
50
0.56
50
75
35
28
66.0
0.6
1.0
54.5
56.0
69.5
66.0
181000
453000
GE60EC-2RS
GE60EC-2RS
60
1.10
60
90
44
36
80.0
1.0
1.0
65.5
66.5
84.5
79.0
282000
706000
GE70EC-2RS
GE70EC-2RS
70
1.54
70
105
49
40
92.0
1.0
1.0
75.5
77.5
99.5
91.0
361000
902000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel-on-Steel-without Seals (SB,SB...A,GE...E,ES,G,GS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Steel-on-Steel-with Seals (GE...ES-2RS,GE...GS-2RS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Maintenance free-without Seals (GE...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Cage-Shield Type (NART...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
CM3 CM-E - Pivoting Clevis Bracket (For CM3E)
SMC Corporation
02.06.2024
CM3 NT - Rod End Nut
SMC Corporation
02.06.2024
CM3 - Air Cylinder Short Type
SMC Corporation
02.06.2024
Contact Sealed Type DD DDU
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Washers - LFW
OILES CORPORATION
15.04.2019
Bushings - SPB
OILES CORPORATION
15.04.2019
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Motor
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성