피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GCC01 16 - Compact guide shaft support ??¨¨ Separate type ??¨¨ No positioning hole / With positioning hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gcc01_16_asmtab.prj},{NB=GCC06-D30-H20},{CODE=GCC06},{TYPOOL=fenlixing},{TYPE=WUDINGWEIKONG},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=2Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=30},{H=20},{HPOOL=20,25,30,35},{L=70},{T=22},{L1=48},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{Q=0},{P=0},{HH1=0.0},{N=3},{M=8},{D1=13},{K=8},{S=6},{L2=40},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcc/../gcc/assem/gcc_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPOOL
type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
Q
[mm]
P
[mm]
HH1
h1
[mm]
N
[mm]
GCC01-D6-H10
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
6
24
16.8
10
14
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC01-D8-H10
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
8
26
19.8
12
16
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC01-D10-H10
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
10
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC01-D12-H10
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
12
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC01-D15-H10
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
15
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC01-D16-H10
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
16
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC01-D20-H15
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
20
50
29.8
16
34
6.6
11
6.7
0
0
0.0
2
GCC01-D25-H15
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
25
50
34.8
16
36
6.6
11
6.7
0
0
0.0
2
GCC01-D30-H20
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
30
70
39.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
3
GCC01-D35-H20
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
35
70
44.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
3
GCC01-D40-H25
GCC01
Separate type
No positioning hole
S45C
Black
Two hexagon socket head c...
40
76
49.8
22
56
9.0
14
9.2
0
0
0.0
3
GCC02-D6-H10
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
6
24
16.8
10
14
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC02-D8-H10
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
8
26
19.8
12
16
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC02-D10-H10
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
10
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC02-D12-H10
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
12
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC02-D15-H10
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
15
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC02-D16-H10
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
16
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC02-D20-H15
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
20
50
29.8
16
34
6.6
11
6.7
0
0
0.0
2
GCC02-D25-H15
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
25
50
34.8
16
36
6.6
11
6.7
0
0
0.0
2
GCC02-D30-H20
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
30
70
39.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
3
GCC02-D35-H20
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
35
70
44.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
3
GCC02-D40-H25
GCC02
Separate type
No positioning hole
S45C
Electroless nickel platin...
Two hexagon socket head c...
40
76
49.8
22
56
9.0
14
9.2
0
0
0.0
3
GCC06-D6-H10
GCC06
Separate type
No positioning hole
SUS304
-
Two hexagon socket head c...
6
24
16.8
10
14
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC06-D8-H10
GCC06
Separate type
No positioning hole
SUS304
-
Two hexagon socket head c...
8
26
19.8
12
16
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
GCC06-D10-H10
GCC06
Separate type
No positioning hole
SUS304
-
Two hexagon socket head c...
10
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GCF01_06 - Compact Guide Shaft Support , Thickened Separate Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCP01_08 - T-shaped guide shaft support ?¡è side opening type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCR01_18 - T-type guide shaft support ?¡è Separate type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCJ01_26 - T-type guide shaft bearing standard type ?¡è No positioning hole...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCL01_26 - T-shaped guide shaft support ?¡è Open type ?¡è No positioning ho...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDJ01_18 - L-shaped guide shaft support ?¡è standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIT21_36 - Shoulder hinge pin/Nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCU01_06 - Thickened T-Shaped Guide Shaft Support, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDF01_08 - Thickened T-Shaped Guide Shaft Support, Separate Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CDL01_21 - Casters, Flat-Bottom Type, Medium And Heavy Load (150-330KG)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GFF01 - Shafts Supports Type T
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDL01_19 - L-shaped guide shaft support ?¡è open type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDC01_08 - Thickened T-Shaped Shaft Support, Side Opening Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성