GB 112 Guide pillars - DME - Material 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/gb_112.prj},{NB=GB11218160},{REF=GB11218160},{REFOLD=GB 112 18 x 160},{D1=18},{L=160},{D2=22},{L1=7},{K=6},{V1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length l
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
K
Length k
[mm]
GB11212080
GB11212080
12
80
16
4
4
GB11212100
GB11212100
12
100
16
4
4
GB11212120
GB11212120
12
120
16
4
4
GB11218120
GB11218120
18
120
22
7
6
GB11218140
GB11218140
18
140
22
7
6
GB11218160
GB11218160
18
160
22
7
6
GB11224120
GB11224120
24
120
27
7
6
GB11224160
GB11224160
24
160
27
7
6
GB11224200
GB11224200
24
200
27
7
6
GB11230160
GB11230160
30
160
36
7
6
GB11230200
GB11230200
30
200
36
7
6
GB11230240
GB11230240
30
240
36
7
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB 113 Guide pillars - DME - Mat. 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
22.05.2024
FSC Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
22.05.2024
FW 13 Guide bushes for Ball cages - DME - Mat. 1.7131 - 680 HV 30
D-M-E
22.05.2024
FW 14 Leader pin bushings for GB 112 / GB 113 - DME - Material Bronze
D-M-E
22.05.2024
FW 12 Ball cages - DME - FW 12 Ball cages Material Brass
D-M-E
22.05.2024
R 03 W Self lubricating leader pin bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphit 2...
D-M-E
22.05.2024
GB114 - Guide Pillar - DME - Mat. 1.7139 - ca. 700HV
D-M-E
04.08.2020
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
D-M-E
22.05.2024
GW Z Hose nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
FB 140 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
22.05.2024
WZ 412 Shoulder screws - DME - Case hardening steel 12.9 DIN 267
D-M-E
27.05.2024
AGK Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
22.05.2024
WZ 8031 V Green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
27.05.2024
5000-6032 Leader pins - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성