您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN10 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn1.0mpa/gb9113.1-2000pn1.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN1.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=395},{K=350},{L=22},{N=12},{M=M20},{D=319},{F=2},{C=26},{NN=298},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN1.0MPa(RF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN1.0MPa(RF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN1.0MPa(RF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN1.0MPa(RF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN1.0MPa(RF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN1.0MPa(RF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN1.0MPa(RF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN1.0MPa(RF)
65
185
145
18
4
M16
118
2
20
104
6
GB/T9113.1 80PN1.0MPa(RF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
20
120
6
GB/T9113.1 100PN1.0MPa(RF...
100
220
180
18
8
M16
156
2
22
140
6
GB/T9113.1 125PN1.0MPa(RF...
125
250
210
18
8
M16
184
2
22
170
6
GB/T9113.1 150PN1.0MPa(RF...
150
285
240
22
8
M20
211
2
24
190
8
GB/T9113.1 200PN1.0MPa(RF...
200
340
295
22
8
M20
266
2
24
246
8
GB/T9113.1 250PN1.0MPa(RF...
250
395
350
22
12
M20
319
2
26
298
10
GB/T9113.1 300PN1.0MPa(RF...
300
445
400
22
12
M20
370
2
26
348
10
GB/T9113.1 350PN1.0MPa(RF...
350
505
460
22
16
M20
429
2
26
408
10
GB/T9113.1 400PN1.0MPa(RF...
400
565
515
26
16
M24
480
2
26
456
10
GB/T9113.1 450PN1.0MPa(RF...
450
615
565
26
20
M24
530
2
28
502
12
GB/T9113.1 500PN1.0MPa(RF...
500
670
620
26
20
M24
582
2
28
559
12
GB/T9113.1 600PN1.0MPa(RF...
600
780
725
30
20
M27
682
2
34
658
12
GB/T9113.1 700PN1.0MPa(RF...
700
895
840
30
24
M27
794
5
34
772
12
GB/T9113.1 800PN1.0MPa(RF...
800
1015
950
33
24
M30
901
5
36
876
12
GB/T9113.1 900PN1.0MPa(RF...
900
1115
1050
33
28
M30
1001
5
38
976
12
GB/T9113.1 1000PN1.0MPa(R...
1000
1230
1160
36
28
M33
1112
5
38
1080
12
GB/T9113.1 1200PN1.0MPa(R...
1200
1455
1380
39
32
M36
1328
5
44
1292
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.1-2000 PN1.6 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN25 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN25 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN16 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
3600 - Knife gate valve
HAWLE
23.02.2024
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5715a - Lapped flange - Type 02A - Galvanized steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Driving gear D48
Intercom
15.07.2022
GB/T 9113.3-2000 PN63 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
22280 - 带滚珠轴承的链条张紧轮
norelem
26.06.2024
GL - bearing plate
INKOMA-GROUP
17.04.2019
Kettenradscheibe - 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - IS...
Ketten Fuchs
22.09.2021
GB/T 9113.3-2000 PN16 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN16 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表