피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.1-2000 PN1.6 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn1.6mpa/gb9113.1-2000pn1.6mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN1.6MPa(FF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{F=2},{C=26},{NN=296},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
Kusovník
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN1.6MPa(FF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN1.6MPa(FF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN1.6MPa(FF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN1.6MPa(FF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN1.6MPa(FF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN1.6MPa(FF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN1.6MPa(FF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN1.6MPa(FF)
65
185
145
18
4
M16
118
2
20
104
6
GB/T9113.1 80PN1.6MPa(FF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
20
120
6
GB/T9113.1 100PN1.6MPa(FF...
100
220
180
18
8
M16
156
2
22
140
6
GB/T9113.1 125PN1.6MPa(FF...
125
250
210
18
8
M16
184
2
22
170
6
GB/T9113.1 150PN1.6MPa(FF...
150
285
240
22
8
M20
211
2
24
190
8
GB/T9113.1 200PN1.6MPa(FF...
200
340
295
22
12
M20
266
2
24
246
8
GB/T9113.1 250PN1.6MPa(FF...
250
405
355
26
12
M24
319
2
26
296
10
GB/T9113.1 300PN1.6MPa(FF...
300
460
410
26
12
M24
370
2
28
350
10
GB/T9113.1 350PN1.6MPa(FF...
350
520
470
26
16
M24
429
2
30
410
10
GB/T9113.1 400PN1.6MPa(FF...
400
580
525
30
16
M27
480
2
32
458
10
GB/T9113.1 450PN1.6MPa(FF...
450
640
585
30
20
M27
548
2
40
516
12
GB/T9113.1 500PN1.6MPa(FF...
500
715
650
33
20
M30
609
2
44
576
12
GB/T9113.1 600PN1.6MPa(FF...
600
840
770
36
20
M33
720
2
54
690
12
GB/T9113.1 700PN1.6MPa(FF...
700
910
840
36
24
M33
794
5
40
760
12
GB/T9113.1 800PN1.6MPa(FF...
800
1025
950
39
24
M36
901
5
42
862
12
GB/T9113.1 900PN1.6MPa(FF...
900
1125
1050
39
28
M36
1001
5
44
962
12
GB/T9113.1 1000PN1.6MPa(F...
1000
1255
1170
42
28
M39
1112
5
46
1076
12
GB/T9113.1 1200PN1.6MPa(F...
1200
1485
1390
48
32
M45
1328
5
52
1282
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument