Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schnellhubgetriebe Bauart N mit Trapezgewindespindel TGS
Neff Gewindetriebe
High speed Screw Jacks G-series
01_bauart_n
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/06_schnellhubgetriebe_g/01_bauart_n/g_tgs_n_asmtab.prj},{NB=G2-N-2-T-40x7-100-0-0-AS-0-D-1W-RU-1-1-0},{MHK=44.5},{K=4005},{L1=140},{L2=190},{C2=190},{C33=60},{C4=32},{L3=65},{L4=32},{L5=29},{C5=29},{L6=45},{C1=45},{L7=90},{B1=113},{B2X=10},{B2XXX=8},{B3=110},{H1X=180},{H1XX=180},{HH1=25.0},{H2X=130},{H2XX=130},{H3=15.0},{H4X=50},{H4XX=50},{H5X=52},{H5XX=52.0},{H6X=45},{H6XX=45},{D1X=95},{D1XX=95},{D2=115},{D101=12.000},{GL=0.000},{D11=0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{NDM3=30.000},{NDM31=30.000},{P3=1.75},{LB4=40.0},{KDM6=0.000},{NDM4=40.000},{A1=130},{VERS=1.000},{D102=8},{P31=1.25},{LB5=12},{F1=32.000},{F1X=10.0},{FF=52.0},{X1=14.0},{X2=14.0},{F2BP=60.0},{F2GK=50.0},{F2GA=60.0},{F4X=114},{DI=66},{FA=1.000},{FE=1.100},{LMINH=4},{CNSCTN=84834025},{LB6=12.0},{LB5X=35.0},{PX=1.75},{D=35},{BG=G2},{BGKAR=KA-G2},{BGS=G2-4005},{USH1='2:1','3:1'},{SPINDELABM1=40x7},{USH=2:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=18},{SPINDELENDE=0.000},{ZUBEHOER1=1.000},{ADS=1},{ZUBEHOER2=0.000},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{LAGEOEL=1},{LAGEOEL1=1},{WEANORD=1.000},{RAD=0.000},{DREHZ=1.000},{EINBAULAGE=1},{SONDERANFORD=0},{POS=0},{WEANORDXXX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
SPINDELABM1
Spindelabmessung
ⁿ/ₐ
MHK
Maximale Hubkraft
[kN]
HPUL
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 2:1 in (mm)
[mm]
HPUH
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 3:1 in (mm)
[mm]
WGL
Getriebewirkungsgrad
[%]
WGH
Gesamtwirkungsgrad
[%]
LLML
Leerlaufmoment für Übersetzung 2:1
[Nm]
LLMH
Leerlaufmoment für Übersetzung 3:1
[Nm]
MDA
Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in (Nm)
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3H7
Ø D3H7
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
D7xL8
ⁿ/ₐ
D8
ⁿ/ₐ
D9J6
Ø D9j6
ⁿ/ₐ
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
G1-N-2-T-24x5-100-0-0-AS-...
G1
24x5
20.5
2.5
1.6
0.91
0.45
1.44
1.35
50
90
140
50
23
22
35
50
0
6
0
122
87
10.0
35
37
25
60
75
89
39
T 24x5
M18
M8x10
42
18
M10
72
0
0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G1-N-2-T-24x10 P5-100-0-0...
G1
24x10 P5
20.5
5
3.3
0.91
0.45
1.44
1.35
50
90
140
50
23
22
35
50
0
6
0
122
87
10.0
35
37
25
60
75
89
39
T 24x5
M18
M8x10
42
18
M10
72
0
0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-N-2-T-40x7-100-0-0-AS-...
G2
40x7
44.5
3.5
2.3
0.93
0.4
1.89
1.8
175
140
190
65
32
29
45
90
113
10
110
180
130
15.0
50
52
45
95
115
135
60
T 40x7
M30
M10x15
65
32
M12
0
M12
M10
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-N-2-T-40x14 P7-100-0-0...
G2
40x14 P7
44.5
7
4.6
0.93
0.4
1.89
1.8
175
140
190
65
32
29
45
90
113
10
110
180
130
15.0
50
52
45
95
115
135
60
T 40x7
M30
M10x15
65
32
M12
0
M12
M10
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-N-2-T-60x9-100-0-0-AS-...
G3
60x9
117.0
4.5
3
0.94
0.35
3.69
3.6
1600
230
295
95
40
48
60
180
0
16
180
305
215
20.0
90
84
80
150
200
225
90
T 60x9
M48x2
M16x20
95
55
M20
180
0
M16
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-N-2-T-60x12-100-0-0-AS...
G3
60x12
117.0
6
4
0.94
0.35
3.69
3.6
1600
230
295
95
40
48
60
180
0
16
180
305
215
20.0
90
84
80
150
200
225
90
T 60x9
M48x2
M16x20
95
55
M20
180
0
M16
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Screw Jacks Type N with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
19.04.2024
SEW Three Phase Standard Motor DNM B3
Neff Gewindetriebe
23.01.2024
High speed Screw Jacks Type N with Ball screw KGS
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
Handwheel HR
Neff Gewindetriebe
07.02.2024
Screw Jacks Type N with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
13.05.2024
Screw Jacks Type R with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
High speed Screw Jacks Type V with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
19.04.2024
Screw Jacks Type VP with Trapezoidal screw TGS - Type VP with trapezoidal s...
Neff Gewindetriebe
19.04.2024
High speed Screw Jacks Type R with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
17.05.2024
HSG-KGS-R - screw jack rotating version ball screw spindle
INKOMA-GROUP
17.04.2019
Safety Handwheel SHR
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
Screw Jacks Type RE with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
19.04.2024
Drive shafts - ZR
Neff Gewindetriebe
11.04.2024
Screw Jacks Type VK with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
03.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表