G Ø 3/4 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_20_inch.prj},{NB=G20-076(0-in)},{CODE=G20-076},{DHINCH=3/4},{DDINCH=3/8},{LO=76},{LOINCH=3},{LOIX=3.00},{R=46.7},{RG1I=46.70},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.51},{F1LBS=237},{S2INCH=0.60},{F2LBS=279},{S3INCH=0.67},{F3LBS=315},{SN=19},{SNINCH=0.75},{FN=1552},{FNLBS=349},{SBINCH=0.97},{FBLBS=454},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.16 x 0.15},{DEINCH=0.72},{DE1=18.400},{RG1=81.700},{B=4.100},{H=3.800},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G20-025
G20-025
3/4
3/8
1
167.4
0.00
1.00
0.17
284
0.20
330
0.22
371
0.25
415
0.27
0.16 x 0.15
G20-032
G20-032
3/4
3/8
1 1/4
128.0
0.00
1.25
0.21
272
0.25
323
0.28
363
0.31
403
0.37
0.16 x 0.15
G20-038
G20-038
3/4
3/8
1 1/2
101.2
0.00
1.50
0.26
259
0.30
303
0.34
341
0.37
378
0.47
0.16 x 0.15
G20-044
G20-044
3/4
3/8
1 3/4
85.2
0.00
1.75
0.30
252
0.35
295
0.39
332
0.43
369
0.53
0.16 x 0.15
G20-051
G20-051
3/4
3/8
2
73.2
0.00
2.00
0.34
251
0.40
294
0.45
331
0.50
369
0.64
0.16 x 0.15
G20-064
G20-064
3/4
3/8
2 1/2
56.6
0.00
2.50
0.43
243
0.50
285
0.57
321
0.63
356
0.83
0.16 x 0.15
G20-076
G20-076
3/4
3/8
3
46.7
0.00
3.00
0.51
237
0.60
279
0.67
315
0.75
349
0.97
0.16 x 0.15
G20-089
G20-089
3/4
3/8
3 1/2
39.7
0.00
3.50
0.59
236
0.70
278
0.79
313
0.88
349
1.13
0.16 x 0.15
G20-102
G20-102
3/4
3/8
4
34.6
0.00
4.00
0.68
236
0.80
278
0.90
313
1.00
348
1.37
0.16 x 0.15
G20-115
G20-115
3/4
3/8
4 1/2
30.3
0.00
4.50
0.77
234
0.91
274
1.02
309
1.13
343
1.54
0.16 x 0.15
G20-127
G20-127
3/4
3/8
5
27.1
0.00
5.00
0.85
231
1.00
272
1.13
306
1.25
340
1.69
0.16 x 0.15
G20-139
G20-139
3/4
3/8
5 1/2
24.6
0.00
5.50
0.94
230
1.10
271
1.23
303
1.38
339
1.78
0.16 x 0.15
G20-152
G20-152
3/4
3/8
6
22.3
0.00
6.00
1.02
226
1.20
267
1.35
300
1.50
333
1.98
0.16 x 0.15
G20-305
G20-305
3/4
3/8
12
12.1
0.00
12.00
2.04
248
2.40
291
2.70
328
3.00
364
4.07
0.16 x 0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SuperSprings
Danly
28.04.2021
MAE-KR-KRR-ISO04-RF - Sprockets KRR Made from Stainless Steel with One-Side...
MÄDLER
26.04.2024
703 - DIN 8037 CARB. INSERT DRILL
Gühring
05.04.2024
HEAD CAP SCREW M8X30 UNI9327
FM
27.07.2022
R Ø 20 - Heavy load
Berger Tools
18.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성