您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Sensor attach N (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
Sensor bracket
Flexible
Aluminum/Sensor attachemnt
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/censor_bracket/flexible/aluminium_sensor_a/fsfmanm.prj},{NB=FSFMANM04-10A},{MAT=A6063BE},{BMP=M4-12P},{D=Ø10},{M=M4},{P=12},{L=41},{L1=35},{B=20},{W=20},{H=12},{X=30},{M1=M5},{D1=5.5},{D2=9.5},{E=5.4},{MASS=23},{CNSORDERNO=FSFMANM04-10A},{VERS=1},{V=9},{DX=10},{MX=4},{MP=0.218},{M1X=5},{HIDE=0},{COL1=G}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BMP
Bracket mounting pitch
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
M
Dimension
ⁿ/ₐ
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
X
Dimension
[mm]
M1
Dimension
[mm]
D1
Dimension
[mm]
D2
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
MASS
Mass
[g]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FSFMANM03-08A
A6063BE
M3-8P
Ø8
M3
8
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM03-08A
FSFMANM03-10A
A6063BE
M3-8P
Ø10
M3
8
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
23
FSFMANM03-10A
FSFMANM03-12A
A6063BE
M3-8P
Ø12
M3
8
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM03-12A
FSFMANM03-14A
A6063BE
M3-8P
Ø14
M3
8
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
42
FSFMANM03-14A
FSFMANM03-16A
A6063BE
M3-8P
Ø16
M3
8
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
43
FSFMANM03-16A
FSFMANM03-S0A
A6063BE
M3-8P
□10
M3
8
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM03-S0A
FSFMANM03-S2A
A6063BE
M3-8P
□12
M3
8
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
44
FSFMANM03-S2A
FSFMANM04-08A
A6063BE
M4-12P
Ø8
M4
12
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-08A
FSFMANM04-10A
A6063BE
M4-12P
Ø10
M4
12
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
23
FSFMANM04-10A
FSFMANM04-12A
A6063
M4-12P
Ø12
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-12A
FSFMANM04-12AB
A6063/ Black
M4-12P
Ø12
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-12AB
FSFMANM04-14A
A6063BE
M4-12P
Ø14
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
42
FSFMANM04-14A
FSFMANM04-16A
A6063
M4-12P
Ø16
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
43
FSFMANM04-16A
FSFMANM04-16AB
A6063/ Black
M4-12P
Ø16
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
43
FSFMANM04-16AB
FSFMANM04-S0A
A6063
M4-12P
□10
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-S0A
FSFMANM04-S0AB
A6063/ Black
M4-12P
□10
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-S0AB
FSFMANM04-S2A
A6063
M4-12P
□12
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
44
FSFMANM04-S2A
FSFMANM04-S2AB
A6063/ Black
M4-12P
□12
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
44
FSFMANM04-S2AB
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Flexible wedge Sensor attach R (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Sensor attach R with clamp lever (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Sensor attach R (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Round Shaft(Pipe Shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
CZ-SX Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Mount base T (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
XY fixed joint (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Sqare Shaft(Pipe Shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
Mount base L (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
CZ-LX Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Banbra base T
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Mount base F (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Mount base R (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表