您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
导电性
Ipf Electronic
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/zubehoer/fuellstandsensoren20-20konduktiv20sonden.prj},{NB=FS926030},{IDNR=FS926030},{ARDTEEL_ANZAHLDERSONDEN=3},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Füllstand, leitend, 1\" 1052lang, G1\", -10-100°C, Anschluss an Verstärker, klemmen 3polig, Polyamid, Ring POM+Edelstahl 1.4571, IP65, Sonde 3x Ø4mm 1000lang}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
物理测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSONDEN
探针的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERSONDE
探头直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
探头长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
传感器长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
FS926030
FS926030
液位传感器,导电,1英寸1052长,G1英寸,-1...
填充物位和液位传感器根据不同的测量原理工作。传感器...
FS926030
2
放大器
夹持式终端连接
G1英寸
放大器
特殊建筑
导电性
IP65
聚酰胺
不锈钢1.4571
1英寸
3
10bar
4mm
40mm
15mm
52mm
1,000mm
1,052mm
3
-20 - 100
-10 - 100
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Z7030 - Thermometer
STRACK
22.09.2022
8185 - Guided microvave level measurement device
Buerkert
08.12.2023
雷达
Ipf Electronic
09.01.2024
导向微波
Ipf Electronic
09.01.2024
8139 - Radar level meter for liquids suitable for use in applications with ...
Buerkert
14.01.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表