您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FPNSLA, FPNSLD, GFPNSLA, GFPNSLD, BFPNSLA, BFPNSLD, SFPNSLA, SFPNSLD, HFPNSLA, HFPNSLD, CFPNSLA, CFPNSLD - 定位销-大头锥形-外螺纹、内六角型-P/L/B/ML可配置
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpnsl.prj},{NB=FPNSLA6-P6.50-L3-B2.5-ML6},{SHP=A},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=60},{D=6},{P=6.50},{L=3},{B=2.5},{ML=6.0},{MSE=},{M=D},{MM=3},{S1=3},{S2=3},{E=2.0},{ALPHA=60},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
E
[mm]
FPNSLA3-P6.00-L2-B3.5-ML3
FPNSLA3-P6.00-L2-B3.5-ML3
3
2
0.0
3
0
2.0
FPNSLA4-P6.50-L2-B2.5-ML4
FPNSLA4-P6.50-L2-B2.5-ML4
4
3
0.0
3
0
2.0
FPNSLA5-P6.50-L3-B2.5-ML5
FPNSLA5-P6.50-L3-B2.5-ML5
5
3
0.0
3
0
2.0
FPNSLA6-P6.50-L3-B2.5-ML6
FPNSLA6-P6.50-L3-B2.5-ML6
6
3
0.0
3
3
2.0
FPNSLA8-P9.00-L5-B3.0-ML8
FPNSLA8-P9.00-L5-B3.0-ML8
8
4
0.0
4
4
2.5
FPNSLA10-P11.00-L5-B4.5-M...
FPNSLA10-P11.00-L5-B4.5-M...
10
4
0.0
5
5
3.0
FPNSLA12-P13.00-L8-B6.0-M...
FPNSLA12-P13.00-L8-B6.0-M...
12
4
0.0
6
6
4.0
FPNSLA16-P17.00-L8-B8.0-M...
FPNSLA16-P17.00-L8-B8.0-M...
16
5
0.0
8
8
5.0
FPNSLA20-P22.00-L10-B8.0-...
FPNSLA20-P22.00-L10-B8.0-...
20
5
0.0
8
8
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STSNT, STSNS - 小口径定位销 - 外螺纹-肩型-锥形R型-公差选择
Misumi
30.06.2021
C-WSSA - 经济型 金属垫圈 - 普通级 -
Misumi
29.05.2023
AFPMTA, AFPMTD - 定位销 大头锥角型 -非磁性型- 内螺纹型
Misumi
31.05.2023
SL-AWSSR,SH-AWSSR,SL-AWSUS,SH-AWSUS,SHD-AWSUS, SL-AWSAN, SH-AWSAN, SL-AWSAA...
Misumi
21.03.2024
AWSC, AWSB, AWSM, AWSR, AWSAN, AWSAA, AWSAAB, AWSBB, AWSS, AWSSR, AWSUS, AW...
Misumi
25.05.2023
SL-AWSS, SH-AWSS, SHD-AWSS - (Precision Cleaning) Washers T Tolerance Speci...
Misumi
17.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表