您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FPC Blue - Smooth bore PVC flexible conduit
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
Conduits
Spiral reinforced - ribbed OD comduits
Powered by
CAD模型選擇
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/conduits/spiral_reinf_ribbed/fpc_blue.prj},{NB=FPC25BU},{T1=FPC},{CLR=Blue},{NS=25},{OD=27.5},{ID=22},{R=45},{CNSMAT=PVC},{INFO=HTML (online)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[mm]
OD
Outside diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
R
Min Inside Bend Radius
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPC12BU
FPC12BU
Blue
12
14.5
10
25
PVC
FPC16BU
FPC16BU
Blue
16
16.5
12
25
PVC
FPC20BU
FPC20BU
Blue
20
21.0
16
35
PVC
FPC25BU
FPC25BU
Blue
25
27.5
22
45
PVC
FPC30BU
FPC30BU
Blue
30
30.5
25
55
PVC
FPC32BU
FPC32BU
Blue
32
33.5
28
60
PVC
FPC40BU
FPC40BU
Blue
40
41.0
35
80
PVC
FPC50BU
FPC50BU
Blue
50
46.4
40
105
PVC
FPC63BU
FPC63BU
Blue
63
57.0
50
120
PVC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LPC-C90SS - 90° elbow, external thread, stainless steel, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
LPC-C-FG - Straight, external thread, Stainless Steel, Hygienic and food co...
Flexicon
11.11.2020
PVC blade hose
COSMOTEC
04.04.2023
FLK90 - 90° degree elbow nylon thread conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
CFAD102. - A037
Greenconn
07.03.2024
75586
Molex
06.05.2022
CFAD153 - A002
Greenconn
07.03.2024
FIRISA® Rebar Coupling system
Fischer Rista
03.06.2024
Peikko MODIX Rebar Coupler System
RUWA
19.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表