피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
FNTKF - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Thrust Bearings, Assemblies, Washers
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/thrust_bearings_assemblies_washers/fntkf.prj},{NB=FNTKF-2344},{DESIGNATION=FNTKF-2344},{SHAFT=23},{DDMM=23},{DMM=44},{B1MM=3.7},{HPHMM=44},{SCHMM=21},{SPSMM=23},{HCSMM=46},{EBMM=41},{EAMM=27},{B2MM=3.45},{B3MM=3.45},{RMM=1.2},{RTMM=0.8},{DC2MM=41.5},{DC3MM=26.0},{Z=29},{DC1MM=25},{DC1INCH=0.9843},{DC22MM=0.00},{DC22INCH=0.000},{DCMM=42},{DCINCH=1.6535},{DWMM=2},{DWINCH=0.0787},{EA1MM=40.2},{EA1INCH=1.583},{EB1MM=27.0},{EB1INCH=1.063},{DHMM=6.200},{DHINCH=0.244},{DRMM=0.500},{DRINCH=0.020},{CWMM=1.850},{CWINCH=0.073},{FOMM=0.93},{FOINCH=0.036},{SRMM=0.150},{SRINCH=0.006},{SWMM=1.800},{SWINCH=0.071},{RSMM=0.500},{RSINCH=0.020},{TMM=0.394},{TINCH=0.016},{X=1},{CRKN=18.0},{CRLBF=4050},{COKN=75.3},{COLBF=16900},{NG=9700},{WEIGHT=0.021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DESIGNATION
Assembly Designation
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft Dia.
[mm]
DD
d - Inside Diameter
[mm/INCH]
D
D - Outer Diameter
[mm/INCH]
B1
B1 - Width
[mm/INCH]
CR
C - Dynamic Load Rating
[kN/lbf]
CO
C0 - Static Load Rating
[kN/lbf]
NG
Speed Ratings
[r/min]
HPH
Hp - Housing Piloting
[mm/INCH]
SCH
Sc - Housing Piloting
[mm/INCH]
SPS
Sp - Shaft Piloting
[mm/INCH]
HCS
Hc - Shaft Piloting
[mm/INCH]
EB
Eb - Raceway Contact
[mm/INCH]
EA
Ea - Raceway Contact
[mm/INCH]
WEIGHT
Approx. Wt.
[kg/lbs]
DC22MM
[mm]
DC22INCH
[인치]
FNTKF-1028
FNTKF-1028
10
10 / 0.3937
28 / 1.1024
3.7 / 0.146
9.88 / 2220
29.0 / 6520
16000
28 / 1.102
8 / 0.315
10 / 0.394
30 / 1.181
25 / 0.984
14 / 0.551
0.010
0.00
0.000
FNTKF-1330
FNTKF-1330
13
13 / 0.5118
30 / 1.1811
3.7 / 0.146
10.1 / 2270
31.3 / 7040
15000
30 / 1.181
11 / 0.433
13 / 0.512
32 / 1.260
27 / 1.063
17 / 0.669
0.011
0.00
0.000
FNTKF-1532
FNTKF-1532
15
15 / 0.5906
32 / 1.2598
3.7 / 0.146
10.8 / 2430
34.8 / 7820
14000
32 / 1.260
13 / 0.512
15 / 0.591
34 / 1.339
29 / 1.142
19 / 0.748
0.012
0.00
0.000
FNTKF-1837
FNTKF-1837
18
18 / 0.7087
37 / 1.4567
3.7 / 0.146
13.8 / 3100
50.3 / 11300
12000
37 / 1.457
16 / 0.630
18 / 0.709
39 / 1.535
34 / 1.339
22 / 0.866
0.017
33.68
1.326
FNTKF-2344
FNTKF-2344
23
23 / 0.9055
44 / 1.7323
3.7 / 0.146
18.0 / 4050
75.3 / 16900
9700
44 / 1.732
21 / 0.827
23 / 0.906
46 / 1.811
41 / 1.614
27 / 1.063
0.021
0.00
0.000
FNTKF-2849
FNTKF-2849
28
28 / 1.1024
49 / 1.9291
3.7 / 0.146
18.6 / 4180
82.4 / 18500
8900
49 / 1.929
26 / 1.024
28 / 1.102
51 / 2.008
46 / 1.811
32 / 1.260
0.024
45.62
1.796
FNTKF-3354
FNTKF-3354
33
33 / 1.2992
54 / 2.1260
3.7 / 0.146
21.6 / 4860
104 / 23400
7900
54 / 2.126
31 / 1.220
33 / 1.299
56 / 2.205
51 / 2.008
37 / 1.457
0.029
0.00
0.000
FNTKF-3862
FNTKF-3862
38
38 / 1.4961
62 / 2.4409
4.7 / 0.185
31.4 / 7060
132 / 29700
7100
62 / 2.441
36 / 1.417
38 / 1.496
64 / 2.520
57 / 2.244
43 / 1.693
0.047
0.00
0.000
FNTKF-4367
FNTKF-4367
43
43 / 1.6929
67 / 2.6378
4.7 / 0.185
37.8 / 8500
173 / 38900
6400
67 / 2.638
41 / 1.614
43 / 1.693
69 / 2.717
63 / 2.480
47 / 1.850
0.051
0.00
0.000
FNTKF-4872
FNTKF-4872
48
48 / 1.8898
72 / 2.8346
4.7 / 0.185
37.9 / 8520
179 / 40200
5900
72 / 2.835
46 / 1.811
48 / 1.890
74 / 2.913
68 / 2.677
52 / 2.047
0.056
0.00
0.000
FNTKF-5380
FNTKF-5380
53
53 / 2.0866
80 / 3.1496
4.7 / 0.185
48.5 / 10900
254 / 57100
5300
80 / 3.150
51 / 2.008
53 / 2.087
82 / 3.228
76 / 2.992
57 / 2.244
0.070
0.00
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGN_001 - Needle roller thrust bearings
SKF
21.11.2022
61BR-RN/RNB - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
W000GTSH - Steel GT- washer(SH)(Gosho works)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Thrust Roller Bearings-with Rings (AZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
23830 - Axial ball bearing FAG single direction
norelem
30.05.2024
Washers DIN 125 form A
MBO Oßwald
08.10.2021
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
FNTF - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
GGB-MEGALIFE XT mm - Thrust Washers mm
GGB
13.03.2024
TRA - Inch Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
BGS_BGN_washer_001 - Bearing washers for cylindrical and needle roller thru...
SKF
21.11.2022
BE1_001_002 - Thrust ball bearings, double direction
SKF
03.05.2024
FNT - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
BC_ _ _ _ _ - Thrust Cylindrical Roller Bearings
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성