피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
FM Series
Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
NFPA
Tie Rod
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/nfpa/tie_rod/fm_asmtab.prj},{NB=FM-MS1-1.5x0.125Standard Rod ThreadN/A00000},{NFPAMOUNT=MS1 Front & Rear End Angle (1.50”- 8.00” Bore)},{MOUNT=MS1},{STYLE=},{BORE=1.50},{STROKE=0.125},{OS=0.6250},{RET=Standard Rod Thread},{RE=KK1},{RETH=N/A},{RETD=N/A},{RED=},{RETHD=N/A},{HCT=},{CLH=0},{CCT=},{CCL=0},{PT=0.5400},{OPH=1},{OPC=5},{MP=},{AA=},{AL=0.0000},{AAD=},{ALD=0.0000},{AS=},{ASL=0.000},{AO=},{BP=},{CC=},{CL=0.0000},{CCD=},{CLD=0.0000},{LF=},{MA=},{MRSH=},{MRSC=},{NR=},{SE=},{SSO=},{SSC=},{ST=},{STL=0.0000},{SCT=},{PH=},{S=},{XX=},{CS=},{ENP=},{XI=0.000},{REE=},{CBB=},{RC=},{EB=},{PPF=},{PPR=},{PPATH=fm_new_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{ACA=},{SB=},{SS=},{MSRE=},{FSRE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NFPAMOUNT
NFPA Mounts
ⁿ/ₐ
FM-MF1-1.5x0.125
FM-MF1-1.5x0.125
MF1 Front Flange (1.50”- ...
FM-MF2-1.5x0.125
FM-MF2-1.5x0.125
MF2 Rear Flange (1.50”- 6...
FM-MP1-1.5x0.125
FM-MP1-1.5x0.125
MP1 Rear Pivot Clevis (1....
FM-MP2-1.5x0.125
FM-MP2-1.5x0.125
MP2 Rear Pivot Clevis (1....
FM-MP4-1.5x0.125
FM-MP4-1.5x0.125
MP4 Rear Pivot Eye (1.50”...
FM-MS1-1.5x0.125
FM-MS1-1.5x0.125
MS1 Front & Rear End Angl...
FM-MS2-1.5x0.125
FM-MS2-1.5x0.125
MS2 Side Lug (1.50”- 8.00...
FM-MS4-1.5x0.125
FM-MS4-1.5x0.125
MS4 Bottom Tapped Holes (...
FM-MT1-1.5x0.125
FM-MT1-1.5x0.125
MT1 Front Trunnion (1.50”...
FM-MT2-1.5x0.125
FM-MT2-1.5x0.125
MT2 Rear Trunnion (1.50”-...
FM-MX0-1.5x0.125
FM-MX0-1.5x0.125
MX0 No Mount (1.50”- 8.00...
FM-BASEBAR-1.5x0.125
FM-BASEBAR-1.5x0.125
BASEBAR Non-NFPA (1.50”- ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
SYNTESI Shut-off valve
Metalwork
21.07.2022
TA Series : NFPA Aluminum Cylinders
Bimba Products
23.04.2024
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
22.05.2024
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
09.09.2019
Leader Pins - Hardened And Precision Ground
D-M-E
22.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
22.05.2024
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - Metal Washers - Standard Class - T Dimension ...
Misumi
07.06.2021
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
09.09.2019
MSHT - Dowel Pins - h7 with Tapped Hole
Misumi
31.01.2024
BPRS, BPRK, BPRM, BPRT, BPRG, BPRJ - Ball Plungers -Roller - No Loose Preve...
Misumi
21.04.2022
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _ - Shafts - Shaft ...
Misumi
27.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성