您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-plated brass metric acc. to EN 60423
Flexa
FLEXAquick
RQGK Plastic (PA) with TPE Thread: Nickel-plated brass 58, IP68/IP69K
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqgk/rqgk_m.prj},{NB=FLEXA RQGK-M 15107428225},{AUS=1},{AD=28.5},{G=M25x1.5},{I=18.0},{B=37.0},{C=7.0},{DX5=18.000},{DX2=22.000},{DX9=43.000},{D=47.0},{SW=35},{NDM1=25.000},{VERS1=14},{VERS2=1},{BX1=37.000},{BX2=0.000},{BX3=1.500},{BX4=11.000},{BX5=30.950},{VERS3=1},{DXX1=0.000},{DXX2=0.000},{DXX3=0.000},{DXX4=0.000},{DX4=1.000},{DX6=9.200},{DX7=5.000},{DX8=2.900},{L=13.000},{VERS4=2},{B3=0.00},{SWL=0.00},{SWECK=0.00},{SMB=0.00},{SMH=0.00},{D1=0.00},{ADT=0.00},{FA=0.00},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{B2=37.00},{VERS5=6.00},{VERSXX=0},{GEW=4.00},{VPE=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQGK-M 15107010212
15107010212
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
10.0
38.5
18
0.90
50
FLEXA RQGK-M 15107410212
15107410212
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
5.0
33.5
18
0.80
50
FLEXA RQGK-M 15107013216
15107013216
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
12.0
42.0
22
1.50
50
FLEXA RQGK-M 15107413216
15107413216
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
5.0
35.0
22
1.40
50
FLEXA RQGK-M 15107015216
15107015216
15.8
M16x1.5
10.0
27.0
12.0
42.5
25
2.00
50
FLEXA RQGK-M 15107415216
15107415216
15.8
M16x1.5
10.0
27.0
5.0
36.5
25
1.80
50
FLEXA RQGK-M 15107015220
15107015220
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
12.0
43.5
25
2.00
50
FLEXA RQGK-M 15107415220
15107415220
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
6.0
37.5
25
1.80
50
FLEXA RQGK-M 15107021220
15107021220
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
12.0
48.0
28
2.40
50
FLEXA RQGK-M 15107421220
15107421220
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
6.0
42.0
28
2.20
50
FLEXA RQGK-M 15107021225
15107021225
21.2
M25x1.5
16.0
33.0
13.0
49.0
31
2.60
25
FLEXA RQGK-M 15107421225
15107421225
21.2
M25x1.5
16.0
33.0
7.0
44.0
31
2.30
25
FLEXA RQGK-M 15107028225
15107028225
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
14.0
54.0
35
4.40
25
FLEXA RQGK-M 15107428225
15107428225
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
7.0
47.0
35
4.00
25
FLEXA RQGK-M 15107028232
15107028232
28.5
M32x1.5
20.0
41.0
14.0
54.0
39
4.40
25
FLEXA RQGK-M 15107428232
15107428232
28.5
M32x1.5
20.0
41.0
8.0
48.0
39
4.00
25
FLEXA RQGK-M 15107034232
15107034232
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
14.0
58.0
42
6.00
25
FLEXA RQGK-M 15107434232
15107434232
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
8.0
52.0
42
5.40
25
FLEXA RQGK-M 15107034240
15107034240
34.5
M40x1.5
27.5
48.0
17.0
64.0
46
6.00
25
FLEXA RQGK-M 15107434240
15107434240
34.5
M40x1.5
27.5
48.0
8.0
55.0
46
5.40
25
FLEXA RQGK-M 15107042240
15107042240
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
17.0
76.0
55
11.60
25
FLEXA RQGK-M 15107442240
15107442240
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
8.0
67.0
55
7.20
25
FLEXA RQGK-M 15107042250
15107042250
42.5
M50x1.5
37.5
63.0
17.0
76.0
60
14.70
25
FLEXA RQGK-M 15107442250
15107442250
42.5
M50x1.5
37.5
63.0
9.0
68.0
60
11.40
25
FLEXA RQGK-M 15107054250
15107054250
54.5
M50x1.5
39.0
68.0
17.0
88.0
65
16.60
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表